MAX14589E

製造中

高密度、±5V能力DPDTアナログスイッチ

クリック/ポップを低減し、低RONを提供、わずか1.2mm x 1.2mm

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.07
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 歪みがない Beyond-the-Rails信号
    • 負のオーディオおよびビデオ信号対応
    • アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに依存しない)
    • オン抵抗:0.2Ω (typ)
    • 単一電源範囲:+1.6V~+5.5V
    • クリック/ポップ抑制
  • 滑らかなスイッチ遷移
    • ブレークビフォアメーク動作
  • 低消費電流:30µA (typ) (1.6V時)
    • GPIOから給電可能
    • VCCENが印加されていない場合はハイインピーダンスモード
  • COM_でのESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル
    • ±10kV IEC 61000-4-2気中放電
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
  • NC_とNO_でのESD保護
    • ±15kVヒューマンボディモデル
  • 小さな基板スペース
    • 9ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.2mm x 1.2mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14589E
高密度、±5V能力DPDTアナログスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX14689EVKIT

MAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
    • 評価時間を短縮
  • 完全実装および試験済み
  • SMAおよび3.5mmオーディオジャックコネクタ
    • SMAコネクタを介してAC特性を直接評価
    • 3.5mmオーディオジャックコネクタによってオーディオ性能を短時間で評価
  • 調整可能なLDOをボード上に実装したUSB 5V電源

製品詳細

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689の評価キット(EVキット)は、9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。これらのEVキットの特長によって、オーディオジャック入出力を介したアナログスイッチの評価およびSMAコネクタによるAC特性の評価が可能です。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)または外部電源によって供給されます。

アプリケーション

  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX14589EEVKIT

MAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
    • 評価時間を短縮
  • 完全実装および試験済み
  • SMAおよび3.5mmオーディオジャックコネクタ
    • SMAコネクタを介してAC特性を直接評価
    • 3.5mmオーディオジャックコネクタによってオーディオ性能を短時間で評価
  • 調整可能なLDOをボード上に実装したUSB 5V電源

製品詳細

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689の評価キット(EVキット)は、9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。これらのEVキットの特長によって、オーディオジャック入出力を介したアナログスイッチの評価およびSMAコネクタによるAC特性の評価が可能です。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)または外部電源によって供給されます。

アプリケーション

  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX14594EEVKIT

MAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の評価キット

機能と利点

  • 実証済みPCBレイアウト
    • 評価時間を短縮
  • 完全実装および試験済み
  • SMAおよび3.5mmオーディオジャックコネクタ
    • SMAコネクタを介してAC特性を直接評価
    • 3.5mmオーディオジャックコネクタによってオーディオ性能を短時間で評価
  • 調整可能なLDOをボード上に実装したUSB 5V電源

製品詳細

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689の評価キット(EVキット)は、9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。これらのEVキットの特長によって、オーディオジャック入出力を介したアナログスイッチの評価およびSMAコネクタによるAC特性の評価が可能です。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)または外部電源によって供給されます。

アプリケーション

  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX14689EVKIT
MAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の評価キット
MAX14589EEVKIT
MAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の評価キット
MAX14594EEVKIT
MAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の評価キット

最新のディスカッション

MAX14589Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品