MAX14535E
最終販売負レイルを備えた、低抵抗DPDTスイッチ
小型実装面積、最も堅牢な負レイルオーディオスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 低オン抵抗:0.135Ω (typ)
- 低RON平坦性:0.3mΩ (typ)
- 単一電源電圧:+2.4V~+5.5V
- -1.5V~(VCCまたは3Vの低いほう)でオーディオ信号の通過
- クリック/ポップ抑制のための内部シャント抵抗(MAX14535E/MAX14537E/MAX14539E)
- VCC = 0VのときのNC_、NO_、およびCOM_の耐圧:3.6V (max)
- 高いESD保護:最大±15kV (COM_で)
- 10ピンUTQFNパッケージ(1.4mm x 1.8mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14535E~MAX14539Eは、AC結合されたオーディオまたはビデオなどのアナログ信号を多重化する、低オン抵抗および高ESD保護のDPDTスイッチです。これらのデバイスは、ポータブル電子機器の高性能なスイッチングアプリケーションに必要な低オン容量(CON)および低オン抵抗(RON)を合わせ持ち、グランド以下(最低-1.5V)まで振幅するオーディオ信号を通過させる負電源を内蔵しています。
MAX14535E/MAX14537E/MAX14539Eは、ノーマリオープン経路(およびノーマリクローズ経路(MAX14539E))にシャント抵抗を内蔵しており、出力時に聞こえるクリック/ポップ音を抑制します。MAX14535E~MAX14539Eは、イネーブル入力(EN)を備えており、消費電流を低減し、ローで駆動された場合にすべてのチャネルをハイインピーダンスに設定します。ENがローに駆動された場合、MAX14537E/MAX14538Eの消費電流は可能な限り最小となりますが、負レイル信号に耐えることはできません。MAX14535E/MAX14536E/MAX14539Eは、-1.5V~(VCCまたは3Vの低いほう)の範囲で、NC_、NO_、またはCOM_への負信号にも耐えることができます。
MAX14535E~MAX14539Eは、+2.4V~+5.5Vの電源で動作します。これらのデバイスは、携帯電話の標準的なアナログ電源電圧(+2.5V~+2.8V)またはリチウムイオン(Li+)バッテリ(約4.3V max)で駆動することができます。MAX14535E~MAX14539Eは、COM_に最大±15kVの高いESD保護を備えており、NC_、NO_、およびCOM_電圧は、これらのデバイスを損傷することなく、VCC = 0Vの場合最大3.6Vまで上昇することができます。
全てのデバイスは、省スペース、1.4mm x 1.8mmの10ピンUTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックコンピュータ
- PDA
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX14535EEVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14535EEVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX14535Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める