MAX1441

車載用、2チャネル近接およびタッチセンサー

2チャネル容量性近接およびタッチセンサーは、
車載用パッシブリモートキーレスエントリー(PRKE)アプリケーションに最適

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低平均動作電流:100µA (14Vの場合)
  • 1.2fF LSB容量-ディジタル分解能(5pF範囲)
  • 動作:5V~28V
  • 過電圧保護:45V
  • 正弦波励起によってEMI放射を抑制
  • 周波数拡散動作によってEMI感度と放射を低減
  • アクティブガード検出アーキテクチャによってシステムパッケージのフレキシビリティが向上
  • CMOS/LVCMOS対応の出力
  • 内蔵µCはユーザー規定の適応型検出アルゴリズムをサポート
  • 2kワードフラッシュメモリ
  • 128バイトSRAM
  • センサーI/OラインのESD耐性:±2kV
  • JTAGシリアルインタフェース
  • 2つの個別のグランド接続したコンデンサセンサー入力をサポート
  • 外付けダイオードによる逆電圧保護:-12V
MAX1441
車載用、2チャネル近接およびタッチセンサー
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セレクタ・マルチプレクサとデマルチプレクサ 1
MAX9209 製造中止 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
データ・パス管理 4
MAX9217 製造中 27ビット、3MHz~35MHz、DCバランス型LVDSシリアライザ
MAX9213 製造中 プログラマブルDCバランス、21ビットシリアライザ
MAX9218 製造中 27ビット、7MHz~35MHz、DCバランス型LVDSデシリアライザ
MAX9250 製造中 27ビット、5MHz~42MHz DCバランスLVDSデシリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1441に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品