MAX13034E
6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ
4mAドライバとコンパチブルの、高速(100Mbps)、6チャネルトランスレータ
製品の詳細
- 4mA以上の入力ドライバに対応
- 保証データレート:100Mbps
- 6つの双方向チャネル
- クロックリターン出力(MAX13035E)
- イネーブル入力(MAX13030E~MAX13034E)
- I/O VCCラインの±15kV ESD保護
- 電源電圧範囲:+1.62V~+3.2VのVLおよび+2.2V~+3.6VのVCC
- 鉛フリーの16ピンUCSP (2mm x 2mm)および16ピンTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
MAX13030E~MAX13035Eは6チャネル、双方向レベルトランスレータであり、マルチ電圧システムで100Mbpsのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。MAX13030E~MAX13035Eは、6チャネルのシステムにおける汎用的なレベル変換だけでなく、メモリカードのレベル変換にも最適です。外部からの印加電圧のVCCおよびVLによって、このデバイスの両側のロジックレベルが設定されます。デバイスのVL側にあるロジック信号は、デバイスのVCC側でより高い電圧ロジック信号として現れ、逆もまた同様です。MAX13035Eは、CLK_VL入力に印加される同じクロック信号を返すCLK_RET出力を備えています。
MAX13030E~MAX13035Eは、少なくとも4mAの出力電流を供給する外部ドライバと共に最高速度で動作します。各I/Oチャネルは30µAの内部電流源によってVCCまたはVLにプルアップされ、MAX13030E~MAX13035Eをプッシュプルまたはオープンドレインドライバによって駆動することができます。
MAX13030E~MAX13034Eは、ローになるとデバイスを低電力シャットダウンモードに移行させるイネーブル(EN)入力を備えています。MAX13030E~MAX13035Eは、VCCがVLを下回るとデバイスをディセーブルする自動シャットダウンモードを備えています。シャットダウン中のI/O VCC_およびI/O VL_の状態は、所望の製品バージョンの選択によって決定されます(フルデータシートの「Ordering Information/Selector Guide (型番/選択ガイド)」を参照)。
MAX13030E~MAX13035Eは+2.2V~+3.6VのVCC電圧と、+1.62V~+3.2VのVL電圧を受け取るため、低電圧のASIC/PLDと高電圧システム間のデータ転送に最適です。MAX13030E~MAX13035Eは16ピンUCSP (2mm x 2mm)および16ピンTQFN (4mm x 4mm)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- メモリスティックカードレベル変換
- MiniSDカードレベル変換
- MMCレベル変換
- SDカードレベル変換
- TransFlash®レベル変換
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX13034Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める