MAX13001E
超低電圧レベルトランスレータ
6チャネル超低電圧双方向レベルトランスレータ
製品の詳細
- 保証データレートオプション
- 230kbps (MAX13000E/MAX13001E/MAX13002E)
- 20Mbps (MAX13003E/MAX13004E/MAX13005E)
- DIRECTION入力不要の双方向レベル変換
- VLで最低+0.9V、VCCで+1.5Vの動作
- HBMに準拠してI/O VCCラインで±15kVのESD保護
- 低自己消費電流:4µA未満
- イネーブル/シャットダウン制御
- 2mm x 2mmの16バンプUCSPおよびリード型パッケージオプション
- CMOSまたはオープンドレイン出力インタフェース可能
MAX13000E~MAX13005Eは6チャネルレベル変換器であり、マルチ電圧システムでデータ転送を可能とするために必要なレベルシフトを行います。外部印加電圧VCCおよびVLによって、このデバイスの両サイドのロジックレベルが設定されます。デバイスのVL側にあるロジック信号は、デバイスのVCC側でより高い電圧ロジック信号として発生し、逆もまた同様です。
MAX13000E~MAX13005Eは、4µA未満の低いVCCおよびVL自己消費電流を備えています。また、MAX13000E~MAX13005EはI/O VCC側で±15kVのESD保護を備え、外部に配信するアプリケーションでの保護が強化されます。このESD保護は、ヒューマンボディモデル(HBM)によって規定されています。MAX13000E/MAX13001E/MAX13002Eは、230kbpsの保証データレートで動作します。MAX13003E/MAX13004E/MAX13005Eは、VCCが+1.65Vを上回る場合は20Mbpsの保証データレートで動作します。
MAX13000E/MAX13003Eは双方向レベル変換器であるため、DIRECTION入力不要で任意の各データライン上において双方向(VL VCC)のデータ変換が可能です。MAX13001E/MAX13002E/MAX13004E/MAX13005Eは単方向レベル変換器であり、任意の各データライン上において単方向(VL
VCC、またはVCC
VL)にデータをレベルシフトします。単方向レベル変換器のMAX13001E/MAX13002E/MAX13004E/MAX13005Eの入力は、CMOSおよびオープンドレイン(OD)出力とインタフェースすることができます。詳細については、フルデータシートの「型番」、「選択ガイド」、および「入力ドライバ要件」の項を参照してください。
MAX13000E~MAX13005Eは、+0.9V~+3.6VのVL電圧と+1.5V~+3.6VのVCC電圧で動作します。MAX13000E~MAX13005Eは16バンプUCSP™パッケージおよび16ピンTSSOPパッケージで提供され、拡張動作温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- CMOSロジックレベル変換
- 低コストシリアルインタフェース
- 低電圧ASICレベル変換
- OD-CMOS信号変換
- オープンドレインI/O変換
- ポータブル通信機器
- ポータブルPOSシステム
- スマートカードリーダ
- SPI™およびMICROWIRE™レベル変換
- テレコム機器
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX13001Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める