MAX13031E

6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ

4mAドライバとコンパチブルの、高速(100Mbps)、6チャネルトランスレータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4mA以上の入力ドライバに対応
  • 保証データレート:100Mbps
  • 6つの双方向チャネル
  • クロックリターン出力(MAX13035E)
  • イネーブル入力(MAX13030E~MAX13034E)
  • I/O VCCラインの±15kV ESD保護
  • 電源電圧範囲:+1.62V~+3.2VのVLおよび+2.2V~+3.6VのVCC
  • 鉛フリーの16ピンUCSP (2mm x 2mm)および16ピンTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
MAX13031E
6チャネル高速ロジックレベルトランスレータ
MAX13030E、MAX13031E、MAX13032E、MAX13033E、MAX13034E、MAX13035E:標準動作回路
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
Product 5
MAX13000E 超低電圧レベルトランスレータ
MAX13001E 超低電圧レベルトランスレータ
MAX13002E 超低電圧レベルトランスレータ
MAX13004E 超低電圧レベルトランスレータ
MAX13005E 超低電圧レベルトランスレータ
レベル変換器 1
MAX13003E 製造中 超低電圧レベルトランスレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX13035EEVKIT

MAX13035Eの評価キット

機能と利点

  • 電源電圧範囲
    • VL:1.62V~3.2V
    • VCC:2.2V~3.6V
  • I/O VCCラインの±15kV ESD保護
  • SDメモリカードおよび汎用インタフェース接続
  • 保証データ速度:100Mbps
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX13035Eの評価キット(EVキット)は、セキュアなディジタル(SD)メモリカードとのインタフェース用に使用される6チャネル、双方向ロジックレベルトランスレータのMAX13035Eを検証します。このEVキットは、SDメモリカードインタフェースおよび汎用インタフェース接続を備えています。MAX13035E ICは、最高100Mbpsのデータ速度が保証されます。MAX13035Eでは、VLとVCCロジックレベル間で変換が行われます。VLの範囲は1.62V~3.2Vで、±15kV ESD保護のVCCの範囲は2.2V~3.6Vです。

また、このEVキットは、総合ライン保護用のデュアルチャネルESD保護アレイのMAX3202Eも搭載しています。

アプリケーション

  • メモリスティックカードレベル変換
  • MiniSDカードレベル変換
  • MMCレベル変換
  • SDカードレベル変換
  • TransFlash®レベル変換

MAX13035EEVKIT
MAX13035Eの評価キット

最新のディスカッション

max13031eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品