MAX1236K
2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/12チャネル、2線式シリアル、12ビットADC
製品の詳細
- 高速I²Cコンパチブルシリアルインタフェース
- 400kHzファーストモード
- 1.7MHzハイスピードモード
- 単一電源
- 2.7V~3.6V (MAX1237/MAX1239)
- 4.5V~5.5V (MAX1236/MAX1238)
- 内部リファレンス
- 2.048V (MAX1237/MAX1239)
- 4.096V (MAX1236/MAX1238)
- 外部リファレンス:1V~VDD
- 内部クロック
- 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動(MAX1236/MAX1237)
- 12チャネルシングルエンドまたは6チャネル完全差動(MAX1238/MAX1239)
- チャネルスキャンモード付内部FIFO
- 低電力
- 94.4kspsで670µA
- 40kspsで230µA
- 10kspsで60µA
- 1kspsで6µA
- パワーダウンモードで0.5µA
- ユニポーラまたはバイポーラにソフトウェア設定可
- 小型パッケージ
- 8ピンµMAX (MAX1236/MAX1237)
- 16ピンQSOP (MAX1238/MAX1239)
低電力、12ビット、マルチチャネル、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1236~MAX1239は、内部トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロック、およびI²C対応の2線式シリアルインタフェースが特長です。これらのデバイスは2.7V~3.6V (MAX1237/MAX1239)、または4.5V~5.5V (MAX1236/MAX1238)の単一電源で動作し、94.4kspsの最大サンプリングレートで消費電力はわずか670µAです。46kspsより低速なサンプリングレートでは、消費電流は230µA以下に減少します。また、AutoShutdown™により変換と変換の間にデバイスがパワーダウンされ、低スループットレートでの消費電流は1µA以下に減少します。MAX1236/MAX1237はそれぞれ4個のアナログ入力チャネルを備え、MAX1238/MAX1239は12のアナログ入力チャネルを各々備えています。さらに完全差動アナログ入力は、ユニポーラかバイポーラに、シングルエンドか差動動作にソフトウェアで設定できます。
アナログ入力のフルスケールは、リファレンスまたは外部印加1V~VDDのリファレンス電圧によって決定されます。MAX1237/MAX1239のリファレンスは2.048Vで、MAX1236/MAX1238のリファレンスは4.096Vです。MAX1236/MAX1237は、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX1238/MAX1239は、16ピンQSOPパッケージで提供されます。また、MAX1236~MAX1239は、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって保証されています。ピンコンパチブル10ビットデバイスについては、MAX1136~MAX1139データシートを参照してください。ピンコンパチブル8ビットデバイスについては、MAX1036~MAX1039データシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 3 | ||
MAX1087 | 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN | |
MAX1088 | 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN | |
MAX1089 | 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN | |
マルチプレクスA/Dコンバータ 5 | ||
MAX127 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
MAX128 | 製造中 | マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付 |
MAX1086 | 新規設計に推奨 | 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN |
MAX11613 | 製造中 | 低電力、4/8/12チャネル、I²C、12ビットADC、超小型パッケージ |
MAX11645 | 製造中 | 超小型1.9mm x 2.2mmパッケージ、低電力、1/2チャネル、I²C、12ビットADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1236kに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める