MAX11339

500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵

外部リファレンス、ピン/ソフトウェアコンパチブル、500ksps、マルチチャネルADCの最もフレキシブルなファミリ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積高精度ADCによってスペースを節約しながら高い柔軟性も維持
    • INL:±1 LSB、DNL:±1 LSB、ミッシングコードなし
    • SINAD:70dB (100kHz時)
    • 変換レート:500ksps、パイプライン遅延なし
  • 真の差動トラック/ホールドを備えたアナログマルチプレクサ:シングルエンド、差動、および擬似差動の入力端子ペアの任意の組合せが可能
    • 16/8/4チャネルのシングルエンド
    • 12/8/4チャネルの完全差動ペア
    • 1つのコモン入力を基準とした15/8/4チャネルの擬似差動
  • 2つのソフトウェア選択可能なバイポーラ入力範囲:±VREF+/2、±VREF+
  • 外部差動リファレンス:1V~VDD
  • 32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)
  • SampleSet技術によって、チャネル別の入力設定の極めて柔軟なプログラムや、マイクロコントローラとのインタフェースを最適化するサンプリングシーケンスを実現
    • 最大長256のユーザー定義チャネルシーケンス
    • スキャンモード、内部平均化、および内部クロック
    • 16エントリのファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
  • マルチプレクサ後段信号アクセスによって差動信号でもマルチプレクサとADC間の外部信号調整が可能
    • 外部アクセス可能なマルチプレクサ出力とADC入力
  • 低消費電力によってポータブルアプリケーション用のバッテリ寿命を延長
    • デジタルI/O電源電圧:1.5V~3.6V
    • 電源電圧:2.35V~3.6V
    • 4.2mW (3V電源で500ksps時)
    • 完全シャットダウン電流:2µA
  • 大部分のマイクロコントローラと容易にインタフェース
    • 16MHz、3線式、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応シリアルインタフェース
MAX11339
500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11335、MAX11336、MAX11337、MAX11338、MAX11339、MAX11340:標準アプリケーション回路
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
Product 2
MAX11336 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11332 最終販売 3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
MAX11663 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビットADC
マルチプレクスA/Dコンバータ 13
MAX11335 製造中 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11337 製造中 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11338 製造中 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11340 製造中 500ksps、12/10ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11135 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11136 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11137 製造中 500ksps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
MAX11322 製造中 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11325 製造中 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11328 製造中 1Msps、10/12ビット、4/8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11331 製造中 3Msps、12/10ビット、8/16チャネルADC、外部信号処理アクセス用マルチプレクサ出力内蔵
MAX11131 製造中 3Msps、低電力、シリアル12/10ビット、8/16チャネルADC
MAX11128 製造中 1Msps、低電力、シリアル12/10/8ビット、4/8/16チャネルADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

max11339に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品