MAX1039M

2.7V~5.5V、低電力、4/12チャネル、2線シリアル8ビットADC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速I²C対応シリアルインタフェース
    • 400kHzファーストモード
    • 1.7MHzハイスピードモード
  • 単一電源
    • 2.7V~3.6V (MAX1037/MAX1039)
    • 4.5V~5.5V (MAX1036/MAX1038)
  • 内蔵リファレンス
    • 2.048V (MAX1037/MAX1039)
    • 4.096V (MAX1036/MAX1038)
  • 外部リファレンス:1V~VDD
  • 内蔵クロック
  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル擬似差動(MAX1036/MAX1037)
  • 12チャネルシングルエンドまたは6チャネル擬似差動(MAX1038/MAX1039)
  • チャネルスキャンモード付内蔵FIFO
  • 低消費電力
    • 188kspsで350µA
    • 75kspsで110µA
    • 10kspsで8µA
    • パワーダウンモードで1µA
  • ソフトウェアにより設定可能なユニポーラ/バイポーラ
  • 小型パッケージ
    • 8ピンSOT23 (MAX1036/MAX1037)
    • 16ピンQSOP (MAX1038/MAX1039)
MAX1039M
2.7V~5.5V、低電力、4/12チャネル、2線シリアル8ビットADC
MAX1036、MAX1037、MAX1038、MAX1039:標準動作回路
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
マルチプレクスA/Dコンバータ 3
MAX127 製造中 マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
MAX128 製造中 マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
MAX11602 製造中 2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/8/12チャネル、2線式シリアル8ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1038EVKIT

MAX1038の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98評価ソフトウェア
  • 2線シリアルインタフェース
  • 完全実装およびテスト済み

製品詳細

MAX1038の評価キット(EVキット)は、MAX1038の評価用に設計してあります。MAX1038は、2線シリアルインタフェース付きの8ビット12チャネル(6つの差動チャネル) ADCです。MAX1038評価キットボードは、標準モード(Sモード)、ファーストモード(Fモード)、およびハイスピードモード(HSモード)の3種類の標準2線シリアルインタフェース速度をサポートしていますが、この評価キットに付属のソフトウェアは標準モードのみをサポートしています。

付属のWindows® 95/98ソフトウェアはIBM®互換PCのパラレル(プリンタ)ポートを使用して、2線シリアルインタフェース(Sモード)でプロセッサをエミュレートします。また、このWindowsソフトウェアでは使いやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しており、コントロールボタンとプルダウンメニュを使ってMAX1038の機能を実行できます。

パラレルポート利用可能なPCでMAX1038を総合評価する場合には、MAX1038EVKITをお求めください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

MAX1038EVKIT
MAX1038の評価キット

最新のディスカッション

max1039mに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品