MAX100
250Msps、トラック/ホールド内蔵8ビットADC
Viewing:
製品の詳細
- 250Msps Conversion Rate
- 6.8 Effective Bits at 125MHz
- Less than ±1/2LSB INL
- 50Ω Differential or Single-Ended Inputs
- ±270mV Input Signal Range
- Reference Sense Inputs
- Ratiometric Reference Inputs
- Configurable Dual-Output Data Paths
- Latched, ECL-Compatible Outputs
- Low Error Rate, Less than 10-15 Metastable States
- Selectable On-Chip 8:16 Demultiplexer
- 84-Pin Ceramic Flat pack
アプリケーション
- 通信システム
- 高エネルギー物理学
- 高速デジタル計測
- 高速信号処理
- 医療用システム
- レーダ/ソナー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める