LTC6605-7
最終販売低ノイズ、低歪み差動アンプ付きの整合されたデュアル7MHzフィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 差動アンプ付きの2個の整合した7MHz 2次ローパス・フィルタ
- 利得整合:±0.35dB(最大)、通過帯域
- 位相整合:±1.2°(最大)、通過帯域
- シングルエンドまたは差動入力
- 通過帯域での歪み:<-90dBc
- オペアンプのノイズ密度:2.1nV/√Hz
- 利得をピンで選択可能(0dB/12dB/14dB)
- 消費電力をピンで選択可能(0.35mA/16.2mA/33.1mA)
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 調整可能な出力同相電圧制御
- バッファ付き低インピーダンス出力
- 2.7V~5.25Vの電源電圧
- 小型22ピン6mm×3mm×0.75mm DFNパッケージ
LTC6605-7は、整合した2次ローパス・フィルタとして構成された2個の独立した完全差動アンプを内蔵しています。フィルタのf-3dBは、6.5MHz~10MHzの範囲で調整可能です。
内部オペアンプは完全差動で、低ノイズと低歪みを特長とし、16ビット・ダイナミックレンジ・システムと互換です。入力はシングルエンドまたは差動信号を使用できます。各アンプごとに1本の入力ピンがあり、差動出力の同相レベルを設定します。
レーザでトリミングされた内部の抵抗とコンデンサにより、利得および位相が整合された正確な7MHzの2次フィルタ応答が決まります。チャネル当たり1本のオプションの外付け抵抗により、各アンプに合わせて周波数応答を調整することができます。
スリーステートのBIASピンによって各アンプの消費電力が決まるので、シャットダウン、ミディアムパワー、フルパワーのいずれかを選択できます。
LTC6605-7は6mm×3mmの小型22ピン・リードレスDFNパッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- WCDMA ADCドライバ/フィルタ
- アンチエリアシング・フィルタ
- シングルエンドから差動への変換
- DAC平滑化フィルタ
- ゼロIF直接変換レシーバ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6605CDJC-7#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6605CDJC-7#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6605IDJC-7#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6605IDJC-7#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6605CDJC-7#PBF | ||
LTC6605CDJC-7#TRPBF | ||
LTC6605IDJC-7#PBF | ||
LTC6605IDJC-7#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT6604-5 | 新規設計に推奨 | デュアル低ノイズ差動アンプおよび5MHzローパス・フィルタ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6605-10
- LTC6605-14
- LTC6605-7
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC6605-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める