LTC6601-1

最終販売

低ノイズ、許容誤差0.5%、5MHz~28MHz、ピンで設定可能なフィルタ/ADCドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 利得と28MHzまでのフィルタ応答をピンで設定可能
  • 外付け部品がほとんど不要
  • 0.5%(標準)にトリミング済みの抵抗
  • 0.5%(標準)にトリミング済みのコンデンサ
  • 非常に低ノイズ:100MHz帯域幅でS/N が80dB
  • 非常に低歪み(2VP-P):
    • 1MHz:-100dBc(2次)、-123dBc(3次)
    • 10MHz:-72dBc(2次)、-103dBc(3次)
  • 出力同相電圧を調整可能
  • レール・トゥ・レール出力振幅
  • 消費電力を設定可能、低消費電力のシャットダウン
  • 小型(0.75mm×4mm×4mm) 20ピンQFNパッケージ
LTC6601-1
低ノイズ、許容誤差0.5%、5MHz~28MHz、ピンで設定可能なフィルタ/ADCドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT6600-20 製造中 低ノイズ差動アンプおよび20MHzローパス・フィルタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6601-1
  • LTC6601-2
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1251A-A

LTC6601-1 | Low Noise Configurable Broadband Filter Demo Board

製品詳細

DC1251A-A: Demo Board for LTC6601-1 - Low Noise, 0.5% Tolerance, 5MHz to 28MHz, Pin Configurable Filter/ADC Driver

DC1251A-A
LTC6601-1 | Low Noise Configurable Broadband Filter Demo Board

最新のディスカッション

LTC6601-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める