LTC1542
製造中マイクロパワー・オペアンプ、コンパレータおよびリファレンス
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.77
製品の詳細
- 消費電流:5μA(標準)
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 低いオペアンプ・オフセット電圧:700μV(最大)
- リファレンス出力は0.01μFのコンデンサをドライブ
- 内部リファレンス出力:1.2V±0.4%(LTC1541)
- 低い入力バイアス電流:1nA(最大)
- リファレンス出力は最大2mAをソース可能
- ±2.25mVの内部コンパレータ・ヒステリシス
- コンパレータとオペアンプの入力範囲はグランドを含む
- オペアンプは最大1000pFの負荷をドライブ可能
- 安定したユニティゲイン動作と12kHzの帯域幅
- 電源電圧範囲:2.5V~12.6V
- MAX951/MAX953のピン互換アップグレード
- 3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ
LTC1541/LTC1542は、8ピン・パッケージにマイクロパワー・アンプ、コンパレータ、バンドギャップ・リファレンス(LTC1541)を内蔵しています。このデバイスは2.5V~12.6Vの単一電源または±1.25V~±6.3Vの両電源で動作し、消費電流は標準5μAです。オペアンプとコンパレータの同相入力電圧範囲はどちらも、負電源から正電源-1.3Vまでです。オペアンプの出力段はレール・トゥ・レールで振幅します。コンパレータの反転入力は内部でリファレンス出力に接続されています(LTC1541)。
リファレンス出力電圧は全拡張温度範囲で1.2V±1%です。出力は、最大0.01μFのバイパス・コンデンサを発振することなくドライブすることができます。また、最大2mAをソースし、最大20μA をシンクすることができます。
オペアンプは内部補償され、安定したユニティゲイン動作を実現します。 GBWは標準12kHz、スルーレートは標準8V/msです。コンパレータの内部ヒステリシスは±2.25mVで、ゆるやかに変化する入力信号に対してもクリーンな出力スイッチングを確保できます。
LTC1541/LTC1542はMSOPおよびSO-8パッケージで供給されます。LTC1541/LTC1542は高さの低い(0.8mm)、3mm×3mmデュアル・ファインピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、 スペースの限られたアプリケーションに対応できます。
アプリケーション
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- 自動車のキーレス・エントリ
- 低周波のローカルエリア警報器/検出器
- リモコン用赤外線レシーバ
- 煙検知器とセーフティ・センサ
- GSM携帯電話
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1542CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1542CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1542CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1542CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1542CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1542CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1542IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1542IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1542IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1542IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1542IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1542IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC1542CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1542IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1542CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1542IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542IMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1542CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1542IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1542CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1542IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1542IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1542
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1542に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める