LTC1164
製造中ローパワー、ローノイズ、クワッドユニバーサル・フィルタ・ビルディング・ブロック
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.84
製品の詳細
- 低消費電力
- 2次のブロックが4回路入り
- ノイズはLT1059/60/61デバイスの1/2
- 広い電圧スイング
- クロック対カットオフ周波数比50:1または100:1切換え可能
- 電源動作 ±2.37~±8V
- 外部抵抗内蔵のカスタム化可能
- 50:1および100:1の比を同時に使用可能
LTC1164は2次のブロックが4回路入りのローパワー、低ノイズスイッチドキャパシタフィルタ・ビルディングブロックです。各々のビルディングブロックは標準で850μAの電流を消費し、ノイズおよびひずみを悪化させることなしにローパワーを実現しています。各々のビルディングブロックは3~5個の外部抵抗を用いることで、ローパス、ハイパス、バンドパスおよびノッチ等の2次のフィルタを構成することができます。各々の2次フィルタ部に於ける中心周波数は外部クロックまたはクロックと抵抗の比で調整することができ、Q<5の場合には中心周波数の範囲が0.1Hzから20kHzなります。8次までのフィルタを構成する場合には4個の2次フィルタ部をカスケード接続することで可能になります。従来のあらゆる周波数特性(バターワースカウア、ベッセルおよびチェビシェフ)等を実現することが可能です。
薄膜抵抗を内蔵させたLTC1164のカスタムフィルタも可能となりますので、詳細については弊社または、代理店にお問合わせ下さい。
LTC1164はリニアテクノロジー社の独自のLTCMOS™シリコンゲートプロセスで製造されています。
アプリケーション
- アンチ・エイリアッシング・フィルタ
- テレコム・フィルタ
- スペクトラム・アナライザ
- ループ・フィルタ
- 応答固定のローパスフィルタは、LTC1164-XXシリーズを参照
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1164ACN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1164ACSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1164ACSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1164CN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1164CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1164CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1164ACN#PBF | 製造中 | |
LTC1164CN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1164ACSW#PBF | ||
LTC1164ACSW#TRPBF | ||
LTC1164CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1164CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ltc1164に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める