LTC1067
製造中レール・トゥ・レール、超低ノイズ汎用デュアル・フィルタ・ビルディング・ブロック
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.04
製品の詳細
- レール・トゥ・レール入力および出力動作
- 単一3Vから±5V電源で動作
- 16リードSSOPパッケージのデュアル2次フィルタ
- 単一3.3V電源で80dBを超えるダイナミック・レンジ
- クロック対中心周波数比:100:1(LTC1067)、
50:1(LTC1067-50) - 内部サンプリング対中心周波数比:200:1(LTC1067)、
100:1(LTC1067-50) - 中心周波数誤差 < ±0.2%(標準)
- 低ノイズ: < 40μvRMS、Q
- 内部抵抗によるカスタマイズ可能
LTC1067/LTC1067-50は2つの同一のレール・トゥ・レール、高精度、および非常に広いダイナミック・レンジの2次スイッチト・キャパシタ構成ブロックから成ります。各構成ブロックは3本から5本の抵抗で、バンドパス、ハイパス、ローパス、ノッチ、オールパスなどの2次フィルタ機能を実現します。高精度4次フィルタは容易に設計できます。
各2次セクションの中心周波数は、外部クロック周波数によって調整されます。内部クロック対中心周波数比(LTC1067では100:1、LTC1067-50では50:1)は、外部抵抗で変更できます。これらのデバイスはダブル・サンプリング・アーキテクチャを採用しており、クロック周波数の2倍の周波数に、エリアシングやイメージング成分が現れます。LTC1067-50は低消費電力デバイスであり、LTC1067の約半分の電流しか消費しません。LTC1067-50の標準電源電流は3.3V電源では約1mAです。
LTC1067およびLTC1067-50は、16ピン細型SSOPおよびSOパッケージで供給されます。
薄膜抵抗をチップに組み込んだ、特注のクロック対カットオフ周波数比を持つLTC1067およびLTC1067-50のマスク・プログラマブル・バージョンを設計して、SO-8パッケージの特定用途向けモノリシック・フィルタを実現することができます。詳細については、弊社にお問い合わせください。
アプリケーション
- ノッチ・フィルタ
- 狭帯域バンドパス・フィルタ
- トーン検出
- ノイズ削減システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1067-50CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067-50IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1067IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1067-50CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067-50IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1067-50CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067-50IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1067-50CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067-50IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50IGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1067IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1067-50CS#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067-50IS#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50IS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067CS#PBF | 製造中 | |
LTC1067CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067IS#PBF | 製造中 | |
LTC1067IS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1067-50CS#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067-50IS#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50IS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067CS#PBF | 製造中 | |
LTC1067CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067IS#PBF | 製造中 | |
LTC1067IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1067-50CS#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067-50IS#PBF | 製造中 | |
LTC1067-50IS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067CS#PBF | 製造中 | |
LTC1067CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1067IS#PBF | 製造中 | |
LTC1067IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1067
- LTC1067-50
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。