LTC1064
製造中低ノイズ、高速、クワッド汎用ユニバーサルフィルタビルディングブロック
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.84
製品の詳細
- 0.3インチのワイド・パッケージに4フィルタ
- ノイズはLTC1059、60、61ICの1/2
- 140kHzの最大中心周波数
- 7MHzの最大クロック周波数
- 50:1および100:1のクロック周波数対中心周波数比が同時に使用可能
- ±2.37Vから±8Vの電源電圧で動作
- 低オフセット
- 低高調波歪み
- 内部抵抗を用いたカスタム・タイプが供給可能
- 24ピンDIPおよびSO広型パッケージ
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1064は4つの高速、低ノイズ・スイッチト・キャパシタ・フィルタ構成ブロックから構成されます。各フィルタ構成ブロックと外部クロックおよび3から5個の抵抗でローパス、ハイパス、バンドパス、およびノッチのような2、3の2次機能が得られます。各2次機能の中心周波数は外部クロックまたはクロック周波数対抵抗比によって調整できます。Q</-5に対する中心周波数範囲は0.1Hzから100kHzです。Q</-3に対する中心周波数範囲は140kHzまで拡張できます。4つの2次部をすべてカスケード接続すれば8次フィルタが実現できます。従来のフィルタ(たとえば、バターワース、カウア、ベッセル、およびチェビシェフ)も実現できます。
高密度アプリケーション用として薄いフィルム抵抗を内蔵したLTC1064のモノリシックのカスタムICが入手可能です。詳細はLTCマーケティングに問い合せてください。
アプリケーション
- アンチ・エイリアシング・フィルタ
- 広範囲周波数のトラッキング・フィルタ
- スペクトル分析
- ループ・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1064CN#PBF | 24-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1064CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1064CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
LTC1064CN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1064CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1064CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ltc1064に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める