LTC1064-4
製造中TC1064-4 -低ノイズ、8次、クロックスイーパブル・カウアローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.33
製品の詳細
- 14ピン・パッケージの8次フィルタ
- 2×fCUTOFFのストップバンドの減衰は80dB以上
- 50:1のfCLOCK対fCUTOFF比(カウア)
- 100:1のfCLOCK対f-3dB比(遷移型)
- 135μVRMSの全広帯域ノイズ
- 0.03%以下のTHD
- 100kHzの最大カットオフ周波数
- ±8V電源まで動作可能
- フィルタのカットオフ周波数の50倍の入力周波数範囲
LTC1064-4は8次のクロックスイープ可能なカウアローパス・スイッチト・キャパシタ・フィルタです。フィルタのカットオフ周波数は、外部のTTLまたはCMOSクロックによってプログラムされます。ピン10をV(+)に接続すると、fCLOCK対fCUTOFF比は50:1になります。つまり、フィルタはカウア応答を行ないますが、補償すればその通過帯域のリップルは±0.1dBになります。2×fCUTOFFのストップバンド減衰は80dBになります。100kHzまでのカットオフ周波数を実現可能です。ピン10をV(-)に接続すると、fCLOCK対fCUTOFF比は100:1になります。つまり、フィルタは遷移バターワース・カウア応答を行ないますが、カウア応答よりノイズと遅延非直線性が低くなります。2.5×f-3dBのストップバンド減衰は92dBです。50kHzまでのカットオフ周波数を実現できます。
LTC1064-4は最大3VRMSの入力電圧が印加される場合でも、広帯域の低ノイズ、および低高調波歪み特性を達成します。LTC1064-4の総合性能は、複数のオペアンプによるRCアクティブ・フィルタの性能に匹敵します。LT1064-4はLTC1064-1、LTC1064-2、およびLTC1064-3とピン・コンパチブルです。
LT1064-4はLTCのリニア・テクノロジーのエンハンストLTCMOSシリコン・ゲート・プロセスを用いて製造されています。
Applications
- アンチエイリアシング・フィルタ
- 通信用フィルタ
- 正弦波発生器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1064-4CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1064-4CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1064-4CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1064-4CN#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1064-4CN#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1064-4CSW#PBF | ||
LTC1064-4CSW#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ltc1064-4に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める