LTC1063
製造中DC高精度、クロック可変5次バターワース・ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.12
製品の詳細
- クロックでカットオフ周波数が可変
- DCオフセット電圧: 1mV(TYP)
- CMRR: 80dB(TYP)
- 内部または外部クロックで動作可能
- クロック・フィードスルー: 50μVRMS
- クロック対カットオフ周波数比: 100:1
- 全広帯域ノイズ: 95μVRMS
- THD: 0.01%(at 2VRMS)
- カットオフ周波数: 50kHz(MAX)
- カスケード接続により高速ロールオフ・フィルタを構成可能
- 動作電源電圧: ±2.375V~±8V
- 1対のRCでセルフ・クロッキング
LTC1063はカットオフ周波数が可変で、低いDCオフセット電圧、12ビットのDC精度を備えた最初のモノリシック・フィルタです。周波数特性はほぼ5次の理論的なバターワース特性に近似しています。最適な基板レアウトを施せば、DCオフセット電圧は標準1mVとなり、広範なクロック周波数に対応できます。±5V電源で±4Vの入力電圧範囲の場合、CMRは80dBとなります。
LTC1063のフィルタ・カットオフ周波数は、内蔵のクロック、または外部クロックのいずれでもコントロールすることができ、クロック対カットオフ周波数比は100:1となっています。内蔵のクロックは電源と独立していて、外付けのRCによりプログラムすることができます。クロック・フィードスルーは50μVRMSとなっていますので、既存のモノリシック・フィルタより大幅に低下しています。
LTC1063の広帯域ノイズは95μVRMSで、低い高調波歪で大きいAC信号を扱うことができます。たとえば、±7.5V電源では標準的な1kHzでのTHDは0.02%以下ながら4VRMS(92dBのS/N比)、1VRMSから2.3VRMSの間での入力レンジでは80dBのダイナミックレンジ(S/N+THD)を達成することができます。
LTC1063は8ピン・ミニDIPおよび16ピンSOLパッケージで供給されます。リニアフェーズ応答が必要な場合は、LTC1065のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- ストレーン・ゲージ・アンプ
- アンチ・エイリアッシング・フィルタ
- 低レベル・フィルタリング
- DVM
- 60Hzローパス・フィルタ
- スムーシング・フィルタ
- リコンストラクション・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1063CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1063CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1063CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1063CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1063CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1063CN8#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1063CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1063CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。