LTC1040
製造中止デュアルマイクロパワーコンパレータ
製品の詳細
- マイクロパワー 1.5μW(1サンプル/秒)
- 柔軟性のある電源
- 単一電源+2.8Vから+16V
- 両電源±2.8Vから±8V
- 最大保証オフセット0.75mV
- 最大保証入力ペア間トラッキング誤差±0.1%
- 入力同相範囲は両電源電圧まで
- ±5Vまたは単一+5V電源でTTL/CMOS互換
- 入力誤差は時間および温度によらず一定
LTC1040は、高性能LTCMOSシリコン・ゲート・プロセスを使用して製造されたモノリシックCMOSデュアル・コンパレータです。コンパレータを内部で短時間ONにすることにより、非常に低レベルの動作電力が達成されます。CMOS出力ロジックは、電力をまったく消費することなく連続的に出力情報を保持します。
電力をONにするほかに、コンパレータのアクティブ・タイムの間外部負荷を駆動するためのスイッチング出力があります。このため、コンパレータの電力だけでなくシステム全体の電力を抑えることが可能です。
サンプリングは、外部ストローブ入力または内部発振器によって制御されます。発振器周波数は外部RCネットワークによって設定されます。
各コンパレータはユニークな入力構造になっており、2組の差動入力があります。入力電力の代数的合計が正ならばコンパレータの出力は“H”に、入力の代数の合計が負ならばコンパレータの出力は“L”になります。
アプリケーション
- バッテリ電源システム
- リモート・センシング
- ウィンドウ・コンパレータ
- バング・バング・コントローラ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1040
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1040に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める