LT1018
製造中マイクロパワー・デュアル・コンパレータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
製品の詳細
- 最大オフセット電圧:1mV
- 最大バイアス電流:15nA
- 標準出力ドライブ:70mA
- 1.1Vから40Vまで動作
- 内部プルアップ電流
- 出力はV+以上の負荷を駆動可能
- 電源電流30μA(LT1017) 電源電流110μA(LT1018)
LT1017およびLT1018は汎用マイクロパワー・コンパレータです。LT1017は最低動作電流に対して最適化されており、LT1018はより大きな電流でより高速に動作します。両デバイスはともに単一の1.1Vセルから最大40Vまで動作することができます。出力段には"B"級プルアップ電流ソースがあり、外部抵抗プルアップの必要をなくし、また電力を節約します。出力段は、オープン・コレクタ出力段のコンパレータと同様に駆動負荷をデバイスの電源より高い電流に接続できるようにも設計されています。
入力特性も優れています。オンチップ・トリミングによりオフセット電圧を最小化しており、高い利得および同相除去比により他の入力に起因する誤差も低く抑えています。同相電圧範囲にはグランドが含まれます。入力が過度に駆動されても、特別な回路により異常な出力状態を防止します。
LT1017およびLT1018は、393型のデバイスなどの従来のデュアル・コンパレータとピン互換です。
アプリケーション
- 電源モニタ
- リレー駆動
- 発振器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 10
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1018CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1018CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1018CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1018CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1018CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LT1018IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1018IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1018CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1018CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1018CN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1018CS8#PBF | 製造中 | |
LT1018CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1018IS8#PBF | 製造中 | |
LT1018IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1018CS8#PBF | 製造中 | |
LT1018CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1018IS8#PBF | 製造中 | |
LT1018IS8#TRPBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1018CSW#PBF | 製造中 | |
LT1018CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1018
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。