LT1009
製造中2.5Vリファレンス
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.82
Viewing:
製品の詳細
- 初期許容差:0.2%(最大)
- 保証温度安定度
- ダイナミック・インピーダンス:0.6Ω(最大)
- 広い動作電流範囲
- LM136と直接置き換えて性能を改善
- 最小温度係数の調整が不要
- 8ピンSOおよびMSOPパッケージと3ピンTO-92パッケージ
LT1009はトリミングされた高精度2.5Vシャント・レギュレータ・ダイオードで、最大初期電圧許容差はわずか±5mVです。小さいダイナミック・インピーダンスと広い動作電流範囲によって、多様性が拡大しています。初期電圧許容差と温度ドリフトを最小にする内部トリミングによって、0.2%のリファレンス電圧許容差を達成します。
LT1009では調整が不要ですが、第3の端子を使用してリファレンス電圧を±5%の範囲で調整して、システム誤差を較正することができます。多くのアプリケーションでは、LT1009をLM136のピン互換デバイスとして使用し、外部トリム・ネットワークをなくすことができます。
さらに低ドリフトの2.5Vリファレンスについては、LT1019のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 5Vシステム用リファレンス
- 8ビットA/DおよびD/Aリファレンス
- デジタル電圧計
- 電流ループ測定器および制御システム
- 電源モニタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 12
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8961001XA | 3-Lead TO-46 | ||
LT1009CDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1009CDICE#MILDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1009CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1009CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1009CZ#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009CZ#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1009IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1009IZ#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009IZ#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1009S8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1009S8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
5962-8961001XA | 製造中 | |
3 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
5962-8961001XA | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1009CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1009CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1009CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1009CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1009CZ#PBF | 製造中 | |
LT1009IZ#PBF | 製造中 | |
3 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1009CZ#TRPBF | 製造中 | |
LT1009IZ#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1009IS8#PBF | 製造中 | |
LT1009IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1009S8#PBF | 製造中 | |
LT1009S8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1009IS8#PBF | 製造中 | |
LT1009IS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1009S8#PBF | 製造中 | |
LT1009S8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1009
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。