Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)テクノロジー・ソリューション
低ノイズのSilent Switcherアーキテクチャは、設計とPCBレイアウトを簡素化することで開発を効率化し、再設計の可能性を低減します。Silent Switcherのソリューション・サイズはコンパクトであるため、産業、計測・測定、ヘルスケア、航空宇宙、通信、自動車、エネルギー、データ・センターなど、さまざまなアプリケーションに対応します。ノイズ・キャンセリング技術により、超低EMI、あらゆる負荷にわたる高効率、熱性能の向上、短い最小オン時間による達成可能な降圧比の増大など、システム性能の向上を実現します。
価値と利点
高効率:Silent Switcher®レギュレータは高効率で動作します(最大96%)。Silent Switcherアーキテクチャは、独自の設計およびパッケージング手法を用いることで非常に高い周波数での効率を最大化し、超低EMI性能を実現しているため、CISPR 25 Class 5のピークEMI限度を容易に満たすことができます。
超低システム・ノイズ:Silent Switcherは、ノイズ・キャンセル技術を活用し、ノイズに敏感なアプリケーションにおいてEMI性能を向上させます。この技術は、システム性能、効率、出力リップルを改善しながら総ソリューション・サイズを削減する上でも役立ちます。アナログ・デバイセズは、システム・ノイズ・レベルのさらなる低減に向けて引き続きイノベーションを推進し、ますます拡大する広範なアプリケーションに恩恵をもたらします。
小型実装面積:アナログ・デバイセズのコンパクトなSilent Switcher µModuleレギュレータは、マルチ出力機能と高度な熱管理を提供するため、信頼性の高い安定した電力を必要とするスペースに制約があるアプリケーションに最適です。このシステム・イン・パッケージ(SiP)アプローチは、外付け部品を追加する必要性を最小限に抑えることで、設計プロセスの効率化と部品数の削減を実現します。
柔軟な電源設計:Silent Switcherソリューションは、65Vの高入力電圧、最大30Aの負荷電流、短い最小オン時間による高い降圧比に対応し、産業、計測・測定、ヘルスケア、航空宇宙、通信、自動車、エネルギー、データ・センターなど、さまざまなアプリケーションに適しています。
CISPR 25 Class 5を満たす超低EMI性能
あらゆる負荷にわたる高効率、熱性能の向上、ソリューション・サイズの小型化
短い最小オン時間により高い降圧比を達成可能
技術上の利点 – 全オプション、トレードオフなし
Silent Switcher技術
- 低EMI
- 高効率
- 高スイッチング周波数
Silent Switcher 3技術
Silent Switcher技術の全機能に加え以下に対応:
- 超低LFノイズ(10Hz~100kHz)
- 超高速過渡応答
- 超広範囲VOUTレンジ(0Vまで)
Silent Switcher 2技術
Silent Switcher技術の全機能に加え以下に対応:
- 高精度コンデンサ内蔵
- より小型のソリューション・サイズ
- PCBレイアウトの簡素化
Silent Switcher µModuleレギュレータ
Silent Switcher技術の全機能に加え以下に対応:
- 最小限の基板面積での高効率
- マルチ出力、EMIシールド内蔵、超高PSRR(電源電圧変動除去比)
- システム・イン・パッケージ技術による優れた熱性能
- 総ソリューション・サイズの削減
アナログ・デバイセズのSilent Switcher技術

ウェビナー
ノイズ・キャンセリング技術を使用したスイッチング電源の改善

eブック
優れた効率、高いEMI性能をもたらすSilent Switcherレギュレータ

ビデオ
Silent Switcher 3技術

ソリューション・リソース
製品





リファレンス・デザイン





開発者ツールおよびリソース
シミュレーション・モデル
トレーニングおよびサポート
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}