IC0400C778BF
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、MIPS 4KSdプロセッサコア内蔵
高度物理セキュリティおよび暗号化された外部バスを備えたLinux OS対応セキュア32ビットMIPSプロセッサ
製品の詳細
- MIPS32 4KSd RISCプロセッサ
- 130 MIPS (96MHzの場合)
- 2 x 8KBキャッシュ
- メモリ管理ユニット
- 高度なパワーマネージメント
- 専用の命令を使用して暗号演算を加速化
- メモリ
- 128KB SRAM
- ロック可能な256KBフラッシュメモリ
- 256バイトユーザOTP
- 128KB ROM (HAL、EMVレベル1、およびセキュアブートローダ)
- メモリコントローラによって1つのSDRAMと最大4つのスタティックメモリ(フラッシュまたはSRAM)をサポート
- セキュリティ機能
- 外付けメモリのオンザフライAES暗号化/復号化
- ハードウェアAES-128エンジン
- 固有シリアルナンバー(USN)
- タンパ検出時に即時消去の、512ビットバッテリ駆動キー領域(BPK)
- タンパセンサ(周波数、電圧、温度、ダイシールド)内蔵
- 12の外部センサ入力
- 真の乱数発生器(TRNG)
- 割込みアラームを備えたセキュアRTC
- セキュアキーボードコントローラ(12 x 12)
- 割込みコントローラ
- 1D/2D DMA
- LCDインタフェース:8ビットバス、6800対応
- 3つのISO 7816コントローラ
- サーマルプリンタインタフェース
- USB 2.0 OTGフルスピード(16エンドポイントと内蔵トランシーバ)
- 4つのUART (IrDAおよびフルモデムサポート)
- I²Cマスタ/スレーブ
- SPIマスタ/スレーブ(最大7つのスレーブ)
- PS2マスタ/スレーブ
- SPPインタフェース
- 6チャネル、10ビットADC
- 32のGPIO
- 4つの16ビットタイマー/カウンタ
- 2つのPWM (1つは15mA出力)
- ウォッチドッグタイマ
- JTAGバウンダリスキャン
- 256ピンBGA (0.8mmピッチ)
システムセキュリティは、環境センサ(温度、電圧、および周波数)、アクティブメタルシールド、リアルタイムクロック(RTC)、およびタンパ検出時の瞬間消去機能内蔵の512ビットセキュアNVMストレージ(BPK)を含む、多数の物理および論理保護構造で強化されています。プライバシーを高めるために、外付けメモリの内容は、オンザフライでAES-128の暗号化/復号化を実行するユニバーサル暗号インタフェース(UCI)を通じて完全に保護されています。USIP PROは、金融などのトラステッド端末用の最高集積度のソリューションの1つです。この製品には、128KB SRAM、128KB ROM、256KBフラッシュ、および256バイトOTPが内蔵されています。また、USIP PROは、NORフラッシュ、SRAM、およびSDRAMなどの外付けメモリにも対応しています。
このデバイスは、USB On-The-Go (OTG)、UART、SPI、I²C、PS/2、IrDA、およびパラレルのSPPによる広範囲な通信サポートを提供します。また、USIP PROは、スマートカードコントローラ、LCDインタフェース、サーマルプリンタインタフェース、GPIO、PWM、ウォッチドッグ、汎用タイマー、および内蔵ADCなどユニークなペリフェラルのセットも提供しています。
アプリケーション
- ATMキーボード
- EFTPOS
- 電子計測
- ヘルスケアリーダ
- PINパッド
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストこれは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
IC0400C778BFに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める