HMC930-DIE

製造中止

0.25 Watt Power Amplifier Chip, DC - 40 GHz

製品の詳細

  • High P1dB Output Power: 22 dBm
  • High Psat Output Power: 24 dBm
  • High Gain: 13 dB
  • High Output IP3: +33.5 dBm
  • Supply Voltage: +10 V @ 175 mA
  • 50 Ohm matched Input/Output 
  • Die Size: 2.82 x 1.50 x 0.1 mm

推奨代替製品

HMC930AG 新規設計に推奨

HMC930-DIE
0.25 Watt Power Amplifier Chip, DC - 40 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC930A-DIE GaAs pHEMT MMIC 0.25 W パワー・アンプ、DC ~ 40 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く

最新のディスカッション

HMC930-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品