HMC857
新規設計に推奨クロスポイント・スイッチ、14Gbps、2×2、プログラマブル出力電圧
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 最大14Gbpsのデータレートに対応
- 差動およびシングルエンド入力/出力
- 低消費電力:300mW(代表値)
- 短い立上がり時間と立下がり時間:21 / 21ps
- プログラム可能な差動出力電圧スイング:475~1200mV
- 伝播遅延:117ps
- 単電源:−3.3V
- 32ピン5×5mm SMTパッケージ:25mm2
HMC857LC5は、最大14Gbpsのデータ伝送速度と最大14GHzのセレクタ・ポート動作に対応する2×2クロスポイント・スイッチです。このセレクタは、適切に選択されたポートがアサートされた時点で、1つまたは2つの希望出力へ差動入力をルートします。出力レベル制御ピンVRによって損失補償や信号レベルの最適化も可能です。
HMC857LC5のすべてのシングルエンド入力信号は、50Ωでグラウンドに終端されてACまたはDCカップルされます。HMC857LC5の出力は、差動またはシングルエンドで動作します。出力は50Ω終端システムに直接接続できますが、非接地DC電圧に対する50Ωの終端システムの場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC857LC5は−3.3VのDC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠5x5mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- SONET OC-192および10 GbE
- 16Gファイバ・チャンネル
- ネットワークとストレージ
- デュアル2:1セレクタ
- 入力マルチプレクサ付き1:2ファンアウト
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
データシートに関する追加・詳細情報は RFMG-hsl@analog.com へ英語でお問い合わせください。
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC857LC5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC857LC5TR | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC857LC5TR-R5 | 32-Lead LFCSP_CAV (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。