HMC755

製造中止

1 Watt Power Amplifier SMT, 2.3 - 2.8 GHz

製品の詳細

  • High Gain: 31 dB
  • High PAE: 28% @ +33 dBm Pout
  • Low EVM: 2.5% @ Pout = +25 dBm with 54 Mbps OFDM Signal
  • High Output IP3: +43 dBm
  • Integrated Detector & Power Control
  • 24 Lead 4x4mm QFN Package: 16mm

推奨代替製品

HMC414 新規設計に推奨

InGaP HBT パワー・アンプ、SMT、2.2 GHz ~ 2.8 GHz

HMC755
1 Watt Power Amplifier SMT, 2.3 - 2.8 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC414 新規設計に推奨 InGaP HBT パワー・アンプ、SMT、2.2 GHz ~ 2.8 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC755LP4E
HMC755LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品