HMC625A

製造中止

6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, DC - 6 GHz

製品の詳細

  • -13.5 to +18 Gain Control in 0.5dB Steps
  • Power-up State Selection
  • High Output IP3: +33 dBm
  • TTL / CMOS Compatible
    Serial or Parallel Control
  • Typical Gain Step Error: ±0.25 dB
  • Single +5V Supply
  • 32 Lead 5x5 mm SMT Package
HMC625A
6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, DC - 6 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC625A 製造中止 6-Bit Digital Variable Gain Amplifier SMT, DC - 6 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション