DS9094-SM5
新規設計に推奨表面実装iButtonクリップ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.23
Viewing:
製品の詳細
- Compact Single-Piece, All-Metal Clip for ibutton® Mounting
- Lowest Profile ibutton Mount
- Made from 0.25mm Thick Tin-Plated Phosphor Bronze
- Withstands High Temperatures Required for Surface Mounting
- Can be Soldered, Riveted, or Screw-Mounted
- Compatible with Leaded and Lead-Free Solder Processes
- Available for F3 and F5 ibutton
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS9094-SM5+ | N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
DS9094-SM5+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds9094-sm5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める