DS28CM00

製造中

I²C/SMBusシリコンシリアルナンバ

各製品でユニークな64ビット出荷時レーザ書込み済み。電子シリアル番号が必要な組込みアプリケーション用に最適な低コストソリューション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出荷時にレーザ書き込みされ試験済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアルナンバ + 8ビットCRC)
  • SMBus対応I²Cシリアルインタフェース
  • 100kHzおよび400kHzの通信速度をサポート
  • 5V耐圧のインタフェース端子
  • 動作範囲:1.8V ±10%~5V ±5%、-40℃~+85℃
  • 5ピンSOT23パッケージ
DS28CM00
I²C/SMBusシリコンシリアルナンバ
DS28CM00:標準動作回路
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
1-Wireメモリ(EPROM、EEPROM、ROM) 1
DS2411 新規設計に推奨 シリコン・シリアル・ナンバー、VCC入力内蔵またはなし
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

DS28CM00EVKIT

DS28CM00の評価ボード/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 便利なテストポイントをボードに搭載
  • 完全実装および試験済み
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

製品詳細

DS28CM00の評価システム(EVシステム)は、DS28CM00の評価ボード(EVボード)とマキシムCMAXQUSBコマンドモジュールから構成されています。DS28CM00は、業界標準のI²CおよびSMBus™インタフェースを使って決定される完全に固有のIDを提供する低コストの電子登録番号です。この登録番号は、固有の48ビットシリアルナンバ、8ビットCRC、および8ビットファミリコードを備える、出荷時にレーザで書き込まれた64ビットROMです。評価ソフトウェアはWindows XP®またはWindows® 2000のオペレーティングシステム(OS)上で動作し、DS28CM00の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。

PCによるDS28CM00の評価用の完全EVシステムについてはDS28CM00EVKITをご注文ください。EVシステムの評価ソフトウェアはマキシムのウェブサイトでも入手可能です:japan.maximintegrated.com/EVkitsoftware

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置の識別
  • 機器登録およびライセンス管理
  • ネットワークノード識別
  • プリント回路基板におけるユニークなシリアル化

DS28CM00EVKIT
DS28CM00の評価ボード/評価システム

最新のディスカッション

ds28cm00に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品