DS26504
最終販売T1/E1/J1/64KCC BITSエレメント
Viewing:
製品の詳細
- 受信メッセージステータス変更と認証付きT1 BOC SSMのメッセージの送受信
- 受信メッセージステータス変更表示付きE1 Sa(n)ビットのSSMメッセージの送受信
- T1およびE1動作用のバイパスモードを備えた、水晶不要のジッタ減衰器
- 完全に独立した送信と受信の機能
- 75Ω/100Ω/110Ω/120Ω/133Ω用のソフトウェアで選択可能な受信側と送信側の内部終端
- ブリッジングアプリケーションのためのモニタモード
- 16.384MHz、12.8MHz、8.192MHz、4.096MHz、2.048MHz、または1.544MHzのマスタクロックを入力可能
- 複合クロックモードでの64kHz、8kHz、および400Hzの出力
- 8ビットのパラレル制御ポート(多重化または非多重化、Intel社またはMotorola社)
- シリアル(SPI)制御ポート、およびハードウェア制御モード
- ハードウェア出力端子によるLOS、AIS、およびLOFの表示
- 保護スイッチング用のデバイス端子による高速トランスミッタ出力のディセーブル
- IEEE 1149.1 JTAGバウンダリスキャン
- 電源:3.3V (入出力耐性は5V)
- DS26502およびDS26503と端子およびソフトウェア互換
DS26504は、BITS (ビル内統合タイミング供給)クロック回復素子です。このデバイスは、基本的なT1/E1トランシーバとしても機能します。レシーバ部分は、T1、E1、64kHz複合クロック(64KCC)、および6312kHz同期タイミングインタフェースからクロックを回復することができます。T1とE1モードでは、SSM (同期ステータスメッセージ)も回復することができます。送信部分は、T1、E1、または64KCC同期インタフェースに直接接続可能で、さらにT1とE1モードではSSMを供給することができます。DS26504は、サポートする任意の入力同期クロックレートとサポートする任意の出力レートとの間で変換を行うことができます。また、DS26504は8kHzおよび19.44MHzのリファレンスクロックも受信することができます。6312kHzクロックを供給するために個別の出力が用意されています。このデバイスは、パラレル、シリアル、またはハードウェアのコントローラポートによって制御されます。
アプリケーション
- BITSタイミング
- 速度変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。