DS26502
T1/E1/J1/64KCC BITSエレメント
業界唯一の64kHzコンポジットクロックトランシーバ
製品の詳細
- G.703 2048kHzの同期インタフェースに対応
- G.703 64kHzの集中型(オプションA)と双方向タイミングインタフェースに対応
- G.703付録II 64kHzと6312kHzの日本の同期インタフェースに対応
- T1/J1 (1.544MHz)とE1 (2.048MHz)規格へのインタフェース
- CMI符号化T1/J1とE1へのインタフェース
- 短距離および長距離の回線インタフェース
- メッセージ認証付きT1とE1のSSMメッセージの送受信
- バイパスモードを備えた、T1/E1ジッタ減衰器
- 完全に独立した送信と受信の機能
- 75Ω/100Ω/110Ω/120Ω T1、E1、および複合クロックインタフェース用のソフトウェアで選択可能な受信側と送信側の内部終端
- ブリッジングアプリケーションのためのモニタモード
- 16.384MHz、12.8MHz、8.192MHz、4.096MHz、2.048MHz、または1.544MHzのマスタクロックを受信
- 複合クロックモードでの64kHz、8kHz、および400Hzの出力
- 8ビットのパラレル制御ポート(多重化または非多重化、Intel社またはMotorola社)
- シリアル(SPI)制御ポート
- ハードウェア制御モード
- ハードウェア出力端子によるLOS、AIS、およびLOFの表示
- 保護スイッチング用デバイス端子による高速トランスミッタ出力のディセーブル
- IEEE 1149.1 JTAGバウンダリスキャン
- 3.3Vの電源電圧で5V耐性の入出力
DS26502は、BITS (ビル内統合タイミング供給)クロックリカバリ素子です。T1/E1トランシーバとしても機能します。レシーバ部分は、T1、E1、64kHz複合クロック(64KCC)、および6312kHz同期タイミングインタフェースからクロックを回復することができます。T1とE1モードでは、同期ステータスメッセージ(SSM)も回復することができます。送信部分は、T1、E1、または64KCC同期インタフェースに直接接続することが可能で、さらにT1とE1モードではSSMを供給することができます。DS26502は、サポートされる任意のインバウンド同期クロックレートとサポートされる任意のアウトバウンドレートとの間で変換を行うことができます。6312kHzクロックを供給するために個別の出力が用意されています。デバイスは、パラレル、シリアル、またはハードウェアのコントローラポートを経由して制御します。
アプリケーション
- BITSタイミング
- 速度変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 5
デザイン・ノート 1
評価用設計ファイル 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック&データ再生/リタイミング 1 | ||
DS26503 | 最終販売 | T1/E1/J1 BITSエレメント |
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds26502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める