DS1878

新規設計には非推奨

デジタルLDDインタフェース内蔵、SFP+コントローラ

すべてのSFF-8472制御および監視要件に適合

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.28
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • すべてのSFF-8472制御および監視要件に適合
  • APCループおよび温度LUTによるレーザバイアス制御によってトラッキングエラーを補償
  • 温度LUTによるレーザ変調制御
  • 6つのアナログモニタチャネル:温度、VCC、MON1~MON4
    • MON1~MON4は内部および外部較正をサポート
    • スケーラブルダイナミックレンジ
    • 内部ダイレクト-デジタル温度センサー
    • すべての監視対象チャネル用の警報および警告フラグ
  • 2つの9ビットデルタ-シグマ出力に36エントリの温度LUT内蔵
  • デジタルI/Oピン:5つの入力、4つの出力
  • マスク可能なレーザシャットダウン機能を備えた包括的なフォルト測定システム
  • 柔軟な2レベルパスワード方式によって3レベルのセキュリティを提供
  • 追加の256バイトをA0hスレーブアドレスに格納
  • I²C対応インタフェース
  • 3線式マスターによってマキシムのレーザドライバ/リミティングアンプと通信
  • 動作電圧範囲:+2.85V~+5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃~+95℃
  • 28ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm x 0.75mm)
DS1878
デジタルLDDインタフェース内蔵、SFP+コントローラ
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
Product 2
DS1873 最終販売 アナログLDDインタフェースを備えた、SFP+コントローラ
DS1874 最終販売 デジタルLDDインタフェースを備えたSFP+コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1878に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品