DG509A
製造中モノリシックCMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.92
Viewing:
製品の詳細
- Improved Second Source
- Operate from ±4.5V to ±18V Supplies
- Symmetrical, Bidirectional Operation
- Logic and Enable Inputs, TTL and CMOS Compatible
- Latchup-Proof Construction
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- 航空機用ヘッドアップディスプレイ
- 制御システム
- データ収集システム
- データロギング
- 信号ルーティング
ドキュメント
データシート 3
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DG509AAK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG509AAZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
DG509ACJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG509ACWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DG509ACWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DG509ADJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
DG509ADY+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG509ADY+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG509AEWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DG509AEWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
DG509AMY/PR+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DG509AMY/PR+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
DG509AAZ/883B |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログスイッチ&マルチプレクサ 8 | ||
MAX4508 | 製造中 | フォルト保護、高電圧、出力クランプ付き、シングル8:1/デュアル4:1マルチプレクサ |
MAX4509 | 製造中 | フォルト保護、高電圧、出力クランプ付き、シングル8:1/デュアル4:1マルチプレクサ |
MAX4638 | 製造中 | 3.5Ω、シングル8:1およびデュアル4:1、低電圧アナログマルチプレクサ |
MAX4639 | 製造中 | 3.5Ω、シングル8:1およびデュアル4:1、低電圧アナログマルチプレクサ |
MAX338 | 製造中 | 8チャネル/デュアル4チャネル、低リーク電流、CMOSアナログマルチプレクサ |
MAX339 | 製造中 | 8チャネル/デュアル4チャネル、低リーク電流、CMOSアナログマルチプレクサ |
MAX398 | 製造中 | 高精度、8チャネル/デュアル4チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ |
MAX399 | 製造中 | 高精度、8チャネル/デュアル4チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADG1409 | 製造中 | マルチプレクサ、オン抵抗 4 Ω、4 チャンネル、±15 V/12 V/±5 V、iCMOS |
最新のディスカッション
DG509Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める