DG412

製造中

改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ

製品モデル
15
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.90
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

新しい特長
  • 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
  • チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
  • 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
  • チャージインジェクションの改善(10pC max)
  • 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
  • ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
従来からの特長
  • 低RDS(ON):35Ω max
  • 単一電源動作:+10V~+30V
  • バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
  • 低消費電力:35µW max
  • レイルトゥレイル信号処理
  • TTL/CMOSロジックコンパチブル
DG412
改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
DG411、DG412、DG413:ピン配置/ファンクションダイアグラム/真理値表
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
アナログスイッチ&マルチプレクサ 3
MAX312L 製造中 10Ω、クワッド、SPST、+3Vロジックコンパチブルアナログスイッチ
MAX313L 製造中 10Ω、クワッド、SPST、+3Vロジックコンパチブルアナログスイッチ
MAX314L 製造中 10Ω、クワッド、SPST、+3Vロジックコンパチブルアナログスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

dg412に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品