DG1206
新規設計に推奨低リーク、シングル16チャネルおよびデュアル8チャネル、アナログマルチプレクサ
平均1nAのリーク電流、高精度回路に最適な低リーク電流マルチプレクサ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.78
製品の詳細
- 歪みのない測定
- オン抵抗:100Ω (typ)
- オン/オフリーク電流:2nA (max)以下(DG1206)
- オン/オフリーク電流:1nA (max)以下(DG1207)
- チャージインジェクション:0.5pC (typ)以下
- 広い電源範囲、低消費電流
- 自己消費電流:40µA (typ) (室温)
- ±15Vバイポーラ電源または+12V単一電源での完全な動作を保証
- レール・ツー・レール動作
- 柔軟な設計オプション
- GPIO対応の制御入力
- EN入力によってデバイスをイネーブル/ディセーブル
- 32ピンTQFNと28ピンTSSOPの両方のパッケージで提供
- 温度範囲:-40℃~+85℃
DG1206およびDG1207は低リーク、低チャージインジェクションシングル16チャネルまたはデュアル8チャネル多重化スイッチデバイスです。DG1206は4つの選択入力A3、A2、A1、およびA0を使用してスイッチングロジックを決定します。DG1207は3つの選択入力A2、A1、およびA0を使用します。いずれのデバイスも、イネーブル(EN)入力はデバイスのイネーブルまたはディセーブルに使用されます。
超低容量および低チャージインジェクションによって、DG1206/DG1207は低グリッチと高速セトリング時間が要求される自動試験装置システム、データ収集システム、およびサンプル/ホールドシステムに最適です。
DG1206/DG1207は32ピンTQFNパッケージ(5mm × 5mm)または28ピンTSSOPパッケージで提供されます。これらのデバイスは-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置システム
- データ収集システム
- サンプル/ホールドシステム
- 通信システム
- オーディオ/ビデオルーティング
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DG1206ETJ+ | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
DG1206ETJ+T | 32-LFCSP-5X5X0.75 | ||
DG1206EUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
DG1206EUI+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
DG1206に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める