ADV3220
製造中800 MHz、2:1 アナログ・マルチプレクサ、ゲイン = +2
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.88
Viewing:
製品の詳細
- 優れたAC性能
- −3dB帯域幅
- 800MHz(200mVp-p)
- 730MHz(2Vp-p)
- スルー・レート:2800V/μs
- −3dB帯域幅
- 低消費電力:75mW、VS=±5V
- 優れたビデオ性能
- >100MHz以上で0.1dBゲインの平坦性
- 微分ゲイン誤差0.02%/微分位相誤差0.02°(RL=150Ω)
- ゲイン=+2
- 低クロストーク:5MHzで-82dB、100MHzで-60dB
- 高インピーダンス出力ディスエーブル機能により、出力バスの負荷にならずに複数デバイスの接続が可能
- 8ピンLFCSPパッケージを採用
ADV3219とADV3220は、高速、高スルー・レート、バッファ付きの2:1アナログ・マルチプレクサです。−3dB信号帯域幅は800MHz以上で、チャンネル・スイッチ時間は1%セトリングで20ns以下です。ADV3219とADV3220は-82dBのクロストークと-88dBのアイソレーション(5MHz)を持つため、多くの高速アプリケーションで使用することができます。ADV3219とADV3220は、0.02%以下の微分ゲイン、0.02°以下の微分位相、75Ωバック・ターミネーション負荷駆動時に100MHz以上で0.1dBの平坦性を持つため、すべてのタイプの信号スイッチングに最適です。
ADV3219/ADV3220は出力バッファを内蔵しています。このバッファは、複数の出力をカスケード接続した場合に、オフ・チャンネルが出力バスの負荷にならないように高インピーダンス状態にすることができます。ADV3219のゲインは+1で、ADV3220のゲインは+2です。両デバイスとも±5 V電源で動作し、アイドル電流は7.5mA以下です。
ADV3219/ADV3220は8ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション- 高速信号のルーティングには次が含まれます:
- ビデオ(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
- 圧縮済みビデオ(MPEG、ウエーブレット)
- 3レベル・デジタル・ビデオ(HDB3)
- データ通信
- 通信
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV3220ACPZ | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADV3220ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADV3220ACPZ-RL | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 21, 2016 - 16_0229 Assembly Transfer of Select LFCSP Products to ASE Korea |
||
ADV3220ACPZ | 製造中 | |
ADV3220ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADV3220ACPZ-RL | 製造中 | |
4 28, 2014 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
ADV3220ACPZ | 製造中 | |
ADV3220ACPZ-R7 | 製造中 | |
ADV3220ACPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。