ADV3201

製造中

アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×32、300MHz、バッファ内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$116.52
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 大規模な32×32ノンブロッキング・スイッチ・アレイ 
  • G=+1(ADV3200)またはG=+2(ADV3201)動作 
  • ピン互換の32×16バージョン(ADV3202 / ADV3203)も入手可能 
  • +5Vの単電源、±2.5Vまたは±3.3Vの両電源(G=+2) 
  • スイッチ・アレイのシリアル・プログラミング 
  • 各出力ごとに2:1のOSD挿入マルチプレクサ 
  • 同期チップ・クランプ入力
  • 出力バスの負荷を最小限に抑えて複数のデバイスの接続を可能にするハイ・インピーダンスの出力ディスエーブル機能 
  • 優れたビデオ性能:
    60MHzの0.1dBゲイン平坦性、
    0.1%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)、
    0.1°の微分位相誤差(RL=150Ω) 
  • 優れたAC性能
    帯域幅:>300MHz
    スルーレート:>400V/µs
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADV3201
アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×32、300MHz、バッファ内蔵
ADV3200-3201 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADV3201
ADV3201 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品