ADV3200
製造中アナログ・クロスポイント・スイッチ、32×32、300MHz、バッファ内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$116.52
製品の詳細
- 大規模な32×32ノンブロッキング・スイッチ・アレイ
- G=+1(ADV3200)またはG=+2(ADV3201)動作
- ピン互換の32×16バージョン(ADV3202 / ADV3203)も入手可能
- +5Vの単電源、±2.5Vまたは±3.3Vの両電源(G=+2)
- スイッチ・アレイのシリアル・プログラミング
- 各出力ごとに2:1のOSD挿入マルチプレクサ
- 同期チップ・クランプ入力
- 出力バスの負荷を最小限に抑えて複数のデバイスの接続を可能にするハイ・インピーダンスの出力ディスエーブル機能
- 優れたビデオ性能:
60MHzの0.1dBゲイン平坦性、
0.1%の微分ゲイン誤差(RL=150Ω)、
0.1°の微分位相誤差(RL=150Ω) - 優れたAC性能
帯域幅:>300MHz
スルーレート:>400V/µs
詳細はデータシートをご参照ください。
ADV3200 / ADV3201は、32×32のアナログ・クロスポイント・スイッチ・マトリックスです。これらのデバイスは、AC結合アプリケーション用として選択可能な同期チップ・クランプ入力と2:1のオンスクリーン・ディスプレイ(OSD)挿入マルチプレクサを特長としています。各チャンネル相互間での-48dBのクロストークおよび-80dBの絶縁性能(5MHz時)を備え、さまざまな高密度ルーティング・アプリケーションに効果的です。0.1dB平坦性が60MHzまで保たれるADV3200 / ADV3201は、コンポジット・ビデオ信号スイッチングに最適です。
ADV3200 / ADV3201の32個の独立した出力バッファをハイ・インピーダンスの状態に設定して、クロスポイント出力を並列化できるため、大規模なアレイを構成する場合にオフ・チャンネル時に出力バスにかかる負荷を最小限に抑えられます。これらのデバイスは逆終端負荷のアプリケーションで容易に使用できるように、ゲインが+1(ADV3200)または+2(ADV3201)に設定されます。+5Vの単電源、±2.5Vまたは±3.3Vの両電源を使用することが可能であり、すべての出力をイネーブルにしたときのアイドル時消費電流はわずか250mAです。チャンネル・スイッチングは、ダブルバッファのシリアル・デジタル・コントロール(複数デバイスのデイジーチェーンに対応可能)を介して実行されます。
ADV3200 / ADV3201は、176ピンの露出パッドLQFPパッケージ(24mm×24mm)を採用し、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- CCTV監視
- 高速信号のルーティング
- コンポジット・ビデオ(NTSC、PAL、SECAM)
- RGBとコンポーネント・ビデオのルーティング
- 圧縮ビデオ信号(MPEG、ウエーブレット)
- ビデオ会議
ドキュメント
データシート 1
よく聞かれる質問 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADV3200ASWZ | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADV3200ASWZ | 製造中 | |
3 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
ADV3200ASWZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADV3200ASWZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。