ADuCM300W

新規設計に推奨

オートモーティブ認定、デュアル・チャンネル、LIN2.2スレーブ・インターフェースを搭載した高精度ADC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 2個の高精度20ビットΣ-Δ ADC
  • プログラマブルADC変換レート(4Hz~8000Hz)
  • オンチップの高精度電圧リファレンス
  • 一次ADC
    • 20ビットΣ-Δ ADCへの差動電圧入力
    • プログラマブル・ゲイン(4~512)
    • アキュムレータ付きデジタル・コンパレータ
    • ADC絶対入力電圧範囲:−200mV~+300mV
  • 補助ADC
    • 入力チャンネルを選択できる柔軟な入力マルチプレクサ
    • シングルエンド電圧入力(外部温度センサーに接続可能)、内部温度センサー入力、または診断電源入力
  • マイクロコントローラ
    • Arm Cortex-M3 32ビット・プロセッサ
    • 1%精度の16.384MHz高精度発振器
    • コードのダウンロードとデバッグをサポートするシリアル・ワイヤ・ダウンロード(SWD)
  • オートモーティブ認定統合LINトランシーバー
    • LIN 2.2対応スレーブ
    • SAE J-2602対応スレーブ
    • 低電磁放射(EME)
    • 高電磁耐性(EMI)
  • メモリ
    • 128kBフラッシュ/EEメモリ、ECC
    • 6kB SRAM、ECC
    • 4kBデータ・フラッシュ/EEメモリ、ECC
    • 10,000回フラッシュ/EE書換え回数
    • 20年フラッシュ/EEデータ保持期間
  • SWDとLINによるインサーキット・ダウンロード
  • オンチップ周辺機器:SPI、GPIOポート、汎用タイマー、ウェークアップ・タイマー、ウォッチドッグ・タイマー、およびオンチップPOR
  • 電源
    • 外部電源電圧から直接動作(3.6Vから18Vまで変動)
    • 消費電力、TA = −40°C~+115°Cで通常8mA(16MHz)
    • 低消費電力モニタ・モード
  • パッケージと温度範囲
    • 6mm × 6mmの32ピンLFCSP
    • −40°C〜+115°Cで仕様規定。+115°C〜125°Cで動作する追加仕様あり
    • AEC-Q100、オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADuCM300W
オートモーティブ認定、デュアル・チャンネル、LIN2.2スレーブ・インターフェースを搭載した高精度ADC
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
EVAL-ADuCM300

ADuCM300評価用ボード

製品詳細

ADuCM300は、デュアルの高性能マルチチャンネルΣ-ΔA/Dコンバータ(ADC)、32ビットArm® Cortex®-M3プロセッサ、およびフラッシュ・メモリを内蔵した完全統合型、8 kSPSデータ・アクイジション・システムです。ADuCM300には、128kBプログラム・フラッシュ、4kBデータ・フラッシュ、および6kBスタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)が搭載されています。

ADuCM300は、一般オートモーティブ・センシング・アプリメーション向けの性能がすべて評価済みであり、システム・ソリューション内の複数の外部高精度センサーに接続できます。システム・ソリューションには、業界標準の配線インターフェースを通じて結果をチップに送信する前にセンサー信号をオンチップで後処理するプログラマブルなCortex-M3マイクロコントローラも内蔵されています。

ADuCM300は、必要な機能をすべて統合化して、広範囲の動作条件にわたって高精度センシング・システムを正確かつインテリジェントに接続、監視、処理、および診断します。

EVAL-ADUCM300QSPZ開発システムは、ADuCM300をサポートしており、ADuCM300シリコンの評価に柔軟なプラットフォームを提供します。評価用ボードでは、32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)ソケットを通じてデバイスを簡単に着脱でき、迅速な測定セットアップに必要な接続が備わっています。デバッグと簡単なコード開発を支援するために、評価用ボードにはスイッチとLEDが用意されています。各周辺機器の主な機能とそれらの周辺機器の設定方法の例を示すサンプル・コード・プロジェクトも提供されています。

このユーザ・ガイドでは、ADuCM300製品ページのツール&シミュレーション・セクションから入手可能なサンプル・ソフトウェアのセットアップおよび構成方法についてステップ・バイ・ステップで詳しく説明します。

このユーザ・ガイドにより、ユーザは独自のエンドシステム条件において自分のユーザ・コードを生成およびダウンロードし始めることができます。

詳細については、ADuCM300のデータシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADuCM300
ADuCM300評価用ボード

最新のディスカッション

ADUCM300に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品