ADUC844
製造中止Precision Analog Microcontroller:1-Cycle 8052 MCU + 24-Bit ADC + 16-Bit ADC + 12-Bit DAC + 62 K-Byte Flash in 8 mm x 8 mm Chip-Scale-Package (CSP)
製品の詳細
The ADuC844 MicroConverter is a fully integrated 24-bit data acquisition system-on-a-chip and is a higher speed-core (single cycle) upgrade to the existing ADuC824 and ADuC834. Like all of ADI's MicroConverter products, it features precision A/D and D/A conversion and a Flash microcontroller on a single chip.
For detailed documentation on the ADuC844, please click the "Datasheets" and "Documentation" buttons at left.
The ADuC844 is available in 52-pin PQFP or 56-pin CSP packages and operates on a 3 V or 5 V power supply.
推奨代替製品
MicroConverter®、デュアル 16/24 ビット Σ-Δ ADC、62 kB フラッシュ内蔵
ドキュメント
アプリケーション・ノート 8
技術記事 1
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く最新のディスカッション
aduc844に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める