ADUC832
製造中MicroConverter、12 ビット ADC + 12 ビット DAC、62 kB フラッシュ付き MCU 内蔵
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.91
製品の詳細
- アナログ I/O
- 8 チャンネル、247 kSPS、12 ビット ADC DC 性能: ±1 LSB INL71 dB SNR
- DMA コントローラ、ADC to RAM の高速取り込み
- 2 系統の 12 ビット(単調増加性)の電圧出力 DAC
- デュアル出力の PWM Σ-∆ DAC
- オンチップ温度センサー機能: ±3°C
- リファレンス電圧内蔵
- メモリ
- 62 K バイトのオンチップ・フラッシュ/EE プログラム・メモリ
- 4 k バイトのオンチップ・フラッシュ/EE データ・メモリ
- フラッシュ/EE のデータ保持: 100 年、書き換え回数: 100 K サイクル
- 2304 バイトのオンチップ・データ RAM
- 8051 ベースのコア
- 詳細については、データシートを参照してください
ADuC832 は高性能自己調整機能付きマルチ・チャンネル 12 ビット ADC、2 個の 12 ビット DAC、プログラマブル 8 ビット MCU をシングル・チップ上に組み込んだ全機能内蔵型スマート・ドランスデューサのフロント・エンドです。
このデバイスはオンチップ PLL を使う 32 kHz 水晶で動作し、16.78 MHz の高周波クロックを発生します。このクロックはプログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器から MCU コア・クロック動作周波数が発生します。マイクロコントローラ・コアは 8052 なので、8051 の命令セットはマシン・サイクあたりコア・クロックで 12 周期と互換です。62 K バイトの不揮発性フラッシュ/EEプログラム・メモリが内蔵されています。4 k バイトの不揮発性フラッシュ/EE データ・メモリ、256 バイトの RAM、2 kバイトの拡張 RAM もチップ上に集積されています。
ADuC832 には、2 系統の 12 ビット DAC、電源モニタ、バンドギャップ・リファレンスなど、その他のアナログ機能も内蔵されています。オンチップ・デジタル周辺回路には 2 個の 16 ビット Σ-∆ DAC、デュアル出力の 16 ビット PWM、ウオッチドック・タイマ、タイム・インターバル・カウンタ、3 個のタイマ/カウンタ、ボーレート発生のタイマ3、シリアル I/O ポート(I2C、SPI、UART)があります。
アプリケーション- 光ネットワーク―レーザーのパワー制御
- ベース・ステーション・システム
- 高精度計測器、スマート・センサー
- 過度現象収録システム
- DAS(データ・アクイジション・システム)と通信システム
- ADuC812 システムに対するアップグレード; 32 kHz で動作
- オンチップ PLL 使用の外部水晶発振器
- 次のアプリケーションも可能; コードあるいはデータ・メモリ(1 Mhz ~ 16 MHz で動作)を追加する必要がある既存の ADuC812 システムに対する ADuC831 使用のピン互換アップグレード
- 外部水晶振動子
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 16
技術記事 2
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADUC832BCPZ | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
ADUC832BCPZ-REEL | 56-Lead LFCSP (8mm x 8mm w/ EP) | ||
ADUC832BSZ | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) | ||
ADUC832BSZ-REEL | 52-Lead MQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADUC832BCPZ | 製造中 | |
ADUC832BCPZ-REEL | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
ADUC832BSZ | 製造中 | |
ADUC832BSZ-REEL | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADUC832BSZ | 製造中 | |
ADUC832BSZ-REEL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
ADuC832 Code Examples 3