ADUC7124

新規設計に推奨

高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、大容量メモリ、強化IRQハンドラー付ARM7TDMI®MCU内蔵

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.04
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

アナログI/O
  • マルチ・チャンネル;12ビット
    1 MSPSのA/Dコンバータ:最大16チャンネル
  • 完全差動とシングルエンド・モード
  • アナログ入力範囲:0V~VREF
  • 12ビット電圧出力DAコンバータ
    最大4DAC出力が可能
  • リファレンス電圧内蔵
  • 温度センサー(±3°C)内蔵
  • 電圧コンパレータ内蔵
マイクロコントローラ
  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
クロッキング・オプション
  • トリミングされた内蔵発振器(±3%)
  • 外付け時計用水晶をサポート
  • 外部クロック源:最大44MHz

ADUC7124
高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、大容量メモリ、強化IRQハンドラー付ARM7TDMI®MCU内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-ADUC7124

ADuC7124 QuickStart Plus Development System

製品詳細

The ADuC7124 is a fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition system incorporating high performance multichannel ADCs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.


The QuickStart Plus Kits for the ADuC7124 Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.

EVAL-ADUC7124
ADuC7124 QuickStart Plus Development System

最新のディスカッション

最近表示した製品