ADUC7034
新規設計には非推奨車載用高精度統合バッテリセンサー
Viewing:
製品の詳細
高精度ADC
- 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
- スループットが1Hz~8kHzでプログラマブルなA/Dコンバータ
- 5ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
- 電流チャンネル
完全差動、入力バッファ内蔵
プログラマブル・ゲイン:1~512
A/Dコンバータ入力範囲:-200mV~+300mV
電流アキュムレータ機能付きのデジタル・コンパレータ - 電圧チャンネル
12Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵 - 温度チャンネル外付けと内蔵の温度センサー・オプション
- RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
- プログラム分周器付き20.48MHz PLL
- PLL入力源
オンチップの高精度発振器
オンチップ、低消費発振器
外部、時計用クリスタル(32.768kHz) - JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
メモリ
- 32kBのフラッシュ/EEメモリ、4kBのSRAM
- フラッシュ/EE書き変え回数:10,000サイクル、フラッシュ/EEのデータ保持:20年
- JTAGとLINによるインサーキット・ダウンロード
- ハードウェア同期付きUARTによりSAEJ2602/LIN 1.3/LIN 2.0互換(スレーブ)をサポート
- 柔軟なウェイクアップI/Oピン、マスター/スレーブSPIシリアルI/O
- 9ピンGPIOポート、汎用タイマ×3
- ウェイクアップ・タイマとウォッチドッグ・タイマ
- 電源モニタ、内蔵パワーオン・リセット
- 直接12 Vバッテリ電源で動作
- 消費電流ノーマルモード:10mA@10MHz低消費モニタ・モード
- 48ピン7mm×7mm、LFCSPパッケージ
- -40℃~+115℃動作で完全仕様規定
ADuC7034は、12V車載アプリケーション向けのバッテリ・モニタに関する全機能内蔵のシステム・ソリューションです。このデバイスは、広範囲な動作条件にわたるバッテリ電流、電圧、温度を含む12Vバッテリのパラメータを正確かつインテリジェントにモニタ、処理、診断するために必要なすべての機能を内蔵しています。
アプリケーション
- 車載システム向けのバッテリ検出/管理
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。