ADUC7032-8L

製造中止

車載用高精度統合バッテリー・センサー

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

電源
  • 直接12Vバッテリ電源から動作
    消費電流
    - ノーマル・モード:10MHzで10mA
    - 低消費電力モニタ・モード:175μA
高精度A/Dコンバータ(ADC)
  • 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
  • 温度検出用の3番目の独立なADCを内蔵
  • ADCスループットが1Hz~8kHzでプログラマブル
  • 5ppm/℃のリファレンス電圧を内蔵
  • 電流チャンネル
    フル差動のバッファ付き入力
    プログラマブル・ゲイン:1~512
    ADC入力範囲:-200mV~+300mV
    電流アキュムレータ機能付きのデジタル・コンパレータ
  • 電圧チャンネル
    12Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵
  • 温度チャンネル
    外付けと内蔵の温度センサー・オプション
メモリ
  • 96kBのフラッシュ/EEメモリ、6kBのSRAM
    フラッシュ/EE書き変え回数:10,000サイクル
    フラッシュ/EEのデータ保持時間:20年
    JTAGとLINによるインサーキット・ダウンロード
    電流ADCと電圧ADC変換結果を格納する64×16ビットFIFO
  • パッケージと温度範囲
    48ピン、7mm×7mm LQFP
    -40℃~+105℃の動作仕様
マイクロコントローラ
  • RISCアーキテクチャの16/32ビットARM7TDMIコアを採用
  • プログラマブルな分周器付きの20.48MHz PLLを内蔵
  • PLL入力ソース
    内蔵高精度発振器
    内蔵低消費電力発振器
    外付け(32.768kHz)時計水晶
  • JTAGポートがコードのダウンロードとデバックをサポート
内蔵ペリフェラル
  • ハードウェア同期付きUARTによりLIN 1.3およびLIN 2.0互換(スレーブ)をサポート
  • 柔軟なウェークアップI/Oピン、マスター/スレーブSPIシリアルI/O
  • GPIOポート:9ピン、汎用タイマ×2
  • ウェークアップ・タイマとウォッチドッグ・タイマ
  • 電源モニタ、パワーオン・リセット内蔵

ADUC7032-8L
車載用高精度統合バッテリー・センサー
ADUC7032-8L Functional Block Diagram ADuC7032-8L Pin Configuration
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
aduc7032-8lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品