ADSP-TS101S
製造中TigerSHARC、300MHz、6MビットSRAMを内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
|
|
ADSP-TS101Sは、TigerSHARCプロセッサ・ファミリーの最初のデバイスです。複数個のプロセッサでシステムを構築して大量のリアルタイム演算を実行する多様な信号処理アプリケーションを実現します。ADSP-TS101Sは、RISC、VLIWと標準のDSP機能を組み合わせたスタティックなスーパースカラー・アーキテクチャを採用しています。固定小数点と浮動小数点の両方のデータ型に対応するほか、最先端のマルチプロセッシング能力を備えているため、比類のない優れたDSP性能を発揮します。ADSP-TS101Sは、300MHzのクロック・レートで32ビットの浮動小数点1024ポイント複素FFTを32.5µsで実行します。
ADSP-TS101Sの性能
- 300MHz、3.3nsの命令実行時間のDSPコア
- 40ビット累積演算を含む16ビットMACと80ビット累積演算を含む32ビットMACをサイクル当たりにそれぞれ8個、2個実行
- サイクル当たり6個の単精度浮動小数点演算または24個の16ビット固定小数点演算(1800MFLOPSまたは7.2GOPSの性能)
- 8サイクルの命令パイプライン:3サイクルのフェッチ・パイプ、3サイクルのデコード・パイプと2サイクルの実行パイプ
- サイクル当たり最高4つの32ビット命令の実行を可能にする並列処理方式
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 20
技術記事 1
プロセッサ・マニュアル 3
製品ハイライト 2
ソフトウェア・マニュアル 10
集積回路異常 1
レガシー・エミュレータ・マニュアル 2
レガシー評価用キットマニュアル 1
製品ハイライト 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADSP-TS101SAB1Z000 | 625 ball BGA | ||
ADSP-TS101SAB1Z100 | 625 ball BGA |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 23, 2023 - 23_0004 Assembly Site Transfer of Select PBGA Products to ASE Kaohsiung (AEG) |
||
ADSP-TS101SAB1Z000 | 製造中 | |
ADSP-TS101SAB1Z100 | 製造中 | |
7 14, 2021 - 20_0165 Assembly Transfer of Select PBGA Products to ASE Chungli (AET) |
||
ADSP-TS101SAB1Z000 | 製造中 | |
ADSP-TS101SAB1Z100 | 製造中 | |
6 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-TS101SAB1Z000 | 製造中 | |
ADSP-TS101SAB1Z100 | 製造中 | |
4 17, 2012 - 12_0047 Ink-to-Laser Mark Conversion for the CSP_BGA and PBGA Packages (for Post-test Multi-grade parts) |
||
ADSP-TS101SAB1Z100 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 6
- ADSP-TS101: 27x27 PBGA Package Siicon Revision 0.2, [BSDL Original File], 09/09/2003
- ADSP-TS101: 19x19mm PBGA Silicon Revision 0.0 and 0.1 [BSDL Original File], 02/08/2001
- ADSP-TS101: 27x27 PBGA Package Silicon Revision 0.0 and 0.1 [BSDL Original File], 10/12/2001
- ADSP-TS101 TigerSHARC BSDL File 27x27mm PBGA Package for Revision 0.4, (11/2006)
- ADSP-TS101 TigerSHARC BSDL File 19x19mm PBGA Package for Revision 0.4, (11/2006)
- ADSP-TS101: 19x19mm PBGA Package Silicon Revision 0.2, [BSDL Original File], 09/09/2003
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
ツールを開くIBISモデル 1
TigerSHARC プロセッサ: ソフトウェアと評価用キット
TigerSHARCプロセッサのソフトウェアと評価用キットを掲載しています。
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADSP-TS101Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める