ADR380
製造中2.048V電圧リファレンス、バンドギャップ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.92
Viewing:
製品の詳細
- 初期精度:±5mV/±6mV(max)
- 初期精度誤差:±0.24%/±0.24%
- 低いTCVo:25ppm/℃(max)
- 負荷安定性:70ppm/mA
- ライン安定性:25ppm/V
- 低消費電力:120μA(max)
- 高出力電流:5mA
- 広い動作範囲:
ADR380は2.4~18V
ADR381は2.8~18V - 広い温度範囲:-40~+85℃
- 標準的なピン出力の小型3ピンSOT-23パッケージ
ADR380とADR381はそれぞれ高精密の2.048Vおよび2.500Vのバンドギャップ電圧リファレンスで、小型のフットプリントで高い精度と安定性、低い消費電力を備えています。特許収得済みの温度ドリフト曲線補正技術は、温度による電圧変化の非直線性を最小化します。広い動作範囲と低消費電力の特性により、3~5Vのバッテリ電源駆動アプリケーションに最適です。 ADR380とADR381は、出力電圧をわずか300mV上回る程度の電源から安定した出力電圧を供給するマイクロパワーの低ドロップアウト電圧(LDV)デバイスです。拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)で仕様規定しています。 ADR380/ADR381は小型の3ピンSOT-23パッケージで供給されます。
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR380ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 8, 2025 - 25_0087 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS1 Products |
||
ADR380ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADR380ARTZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |