ADR3540
新規設計に推奨電圧リファレンス、4.096V、マイクロパワー、高精度、車載用品質評価済
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.34
Viewing:
製品の詳細
- 最大温度係数(TC):5ppm/°C(Bグレード)
- 最大温度係数(TC):8ppm/°C(Aグレード)
- 初期出力電圧精度::±0.1%(max)
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 出力電流:+10mAソース(引き出し電流)/-3 mAシンク(引き込み電流)
- 低静止時電流:
100µA (max) - 長期間ドリフト(LTD):
30ppm(初期1khr(typ)) - 低いドロップアウト電圧:
250 mV@2 mA負荷時 - 出力ノイズ(0.1~10 Hz):
18µVp-p(typ)@2.5V - 車載アプリケーション向けの品質評価済
ADR3525W/ADR3530W/ADR3533W/ADR3540W/ADR3550Wは低価格、低消費電力の高精度CMOS電圧リファレンスで、小型8ピンMSOPパッケージに収められ、5mmp/°C(Bグレード)、8ppm/°C(Aグレード)の最大温度係数(TC)、低動作電流および低出力ノイズを特長としています。高精度を実現するため、アナログ・デバイセズ社で特許収得済みのDigiTrim®技術を用いて、最終の組み立て工程で、デジタル的に出力電圧と温度係数がトリミングされます。
低い出力電圧のヒステリシスと小さな長期間の出力電圧ドリフトは、ライフタイムにわたるシステム精度を改善します。
これらのCMOSのリファレンスは、5種類の固定出力電圧のバージョンが入手可能となっており、全ての製品は-40°C~+125°Cの車載用温度範囲にわたって仕様規定されています。
アプリケーション
- 車載用バッテリのモニター
- ポータブル計測機器
- プロセス・トランスミッタ
- リモート・センサー
- 医療用計測機器
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADR3540WARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADR3540WBRMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADR3540WARMZ-R7 | 製造中 | |
ADR3540WBRMZ-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。