ADR1399

新規設計に推奨

オーブン補償、埋め込みツェナー、7.05V電圧リファレンス

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 7.05Vの非常に安定したシャント型リファレンス
  • 低温度係数:0.2ppm/°C
  • 4ピンTO-46と8ピンLCCで提供
  • 10Hz < f < 1kHzのリファレンス・ノイズ(代表値):1.84μV(実効値)
  • 初期精度範囲:–300mV~+250mV
  • 低ダイナミック・インピーダンス:TO-46で0.04Ω、LCCで0.011Ω
  • TO-46用には外部断熱材を装備
  • レガシーLM399のアップグレード・パスは表面実装技術(SMT)でも可能
ADR1399
オーブン補償、埋め込みツェナー、7.05V電圧リファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADR1399E
  • ADR1399H
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADR1399

Evaluation Board for the ADR1399 Ultra Stable Shunt Voltage Reference

機能と利点

  • Enables efficient prototyping
  • User defined circuit configuration
  • Edge mounted SMA connector
  • Simple connection to test equipment and other circuits
  • RoHS compliant

製品詳細

The ADR1399E-EBZ and ADR1399H-EBZ allow the evaluation of the ADR1399KEZ, ultra-stable 7.05V Shunt Voltage Reference. The ADR1399E-EBZ is in 8-Pin LCC package and the ADR1399H-EBZ is in 4-lead TO-46 package.

The DUT on the ADR1399E-EBZ is on a paddle shaped “island” area of PCB for less stress from board flexure and also for thermal isolation. It is inside a captive acrylic enclosure to reduce air flow and further improve thermal isolation. Ground planes are removed under the DUT except for a hatch ground on the bottom side, again to prevent excessive thermal conduction away from the oven-ized reference. On L2 there is a small solid copper area under the reference voltage pins to help ensure an isothermal environment.

The DUT on the ADR1399H-EBZ is elevated on its leads in order to increase the thermal isolation from the 4-layer board ground planes.

Isolated power means that the Reference output is effectively floated, removing the likelihood of ground loops. The isolation is bridged only by a 1Meg resistor. Power may be supplied via the USB-C cable, or 5V may be applied to “VUSB”, or power may be back driven onto the LTM8048 regulator outputs at “VPRE” or V+”. The ultra-stable 7.05V is brought out to both banana jacks and to an edge mounted SMA connector.

EVAL-ADR1399
Evaluation Board for the ADR1399 Ultra Stable Shunt Voltage Reference

最新のディスカッション

最近表示した製品