ADPD7000

新規設計に推奨

マルチモード・センサー・フロント・エンド

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • マルチモード・アナログ・フロント・エンド
  • 光学チャンネル
    • 様々なセンサー計測に対応した複数の動作モードを備える4つの入力チャンネル
    • 同時サンプリングによる4チャンネル処理
    • 同期されたセンサー計測が可能な12の設定可能なタイム・スロット
    • シングルエンドのセンサー計測に対応する柔軟性に優れた入力マルチプレクス
    • 8つのLEDドライバ(うち2つを同時に駆動可能)
    • 内部発振器を使用した0.004Hz~9kHzの柔軟なサンプリング・レート
    • AC周辺光の除去:78dB(最大100Hz)
    • LEDのピーク駆動電流の合計:400mA
    • 9ビット(最大300μA)の制御に対応した、TIA入力での個別の周辺光キャンセルDAC
    • 7ビット(最大190μA)の制御に対応した、TIA入力での個別のLED DCキャンセルDAC
  • ECGチャンネル
    • 診断帯域幅でのRTIノイズ:<1μVrms
    • 高入力インピーダンス:20GΩ
    • 最大±1.2VのDC差動入力範囲に対応
    • CMRR:115dB
    • 柔軟な4電極の構成で様々なアプリケーションをサポート
    • ACリード・オフ検出とDCリード・オフ検出の両方をサポート
    • 常時オン、低消費電力、リードオン検出をサポート
  • BIAチャンネル
    • 低消費電力、高精度励起パス
    • 最大250kHzまで設定可能な励起周波数
    • 12ビットDACによるサイン波励起
    • 大きな不平衡接触インピーダンス(≤20kΩ)による高精度
    • 低ノイズ設計の設定可能な受信フィルタ
    • 複素インピーダンス測定エンジン
    • 電流制限用の抵抗を内蔵
  • EDAチャンネル
    • 電圧励起と電流励起の両方をサポート
    • 測定範囲:1nsの分解能で10kΩ~100MΩ
    • DFTとデシメーションによる高精度の測定結果
  • SPI通信に対応
  • 704バイトのFIFO
ADPD7000
マルチモード・センサー・フロント・エンド
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 2

VSM Client Setup

A Windows client solution of VSM products from ADI which can adjust PPG, ECG and BIOZ corresponding parameters, plot signals and optimize signals through some simple algorithms.

ADPD7000 SDK Setup

The ADPD7000 SDK library is a collection of APIs that provide a consistent interface to the Multimodal Sensor Front End Devices.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
SIMOレギュレータ 2
MAX77642 新規設計に推奨 超設定自由度PMIC、93%のピーク効率の単一インダクタ、3出力バックブースト、1 LDO内蔵、長いバッテリ寿命を実現
MAX77646 新規設計に推奨 長バッテリ寿命の1次電池アプリケーション向けに3出力昇降圧、1 LDOを備え、非常に柔軟な構成が可能なSIMOパワー・マネジメントIC(PMIC)
バッテリ・チャージャ・プラスDC/DC 1
ADP5360 新規設計に推奨 超低消費電力燃料計、バッテリ保護、降圧および昇降圧を備えた高度バッテリ管理PMIC
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
ADP5300 製造中

降圧レギュレータ、50 mA/500 mA、高効率、超低消費電力

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADPD7000

ADPD7000(マルチモーダル・センサー・フロント・エンド)の性能評価

機能と利点

  • ADPD7000構成に対応したボード
  • 別個に動作する6個のLEDを内蔵:中心の周囲にある3つの緑色LEDと、それぞれが1つの赤外線LEDと1つの赤色LEDを含むようにパッケージ化された3つのLED
  • 4つのフォトダイオード入力チャンネル:2つのシングルPDチャンネルと2つのダブルPDチャンネル
  • VSMクライアント評価用ソフトウェアとの連動により以下のことが可能:
    • 時間領域のグラフ化とロギング
    • サポートされている機能(PPG、BIA、EDA、ECG)の選択
    • サポートされる機能の様々な組み合わせによるリアルタイム・データ表示

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、ADPD7000の評価用モジュールであるEVAL-ADPD7000Zデモ・キットの動作について説明します。

ADPD7000は、ウェアラブル・バイタル・サイン・モニタリング(VSM)デバイス用の完全統合型アナログ・フロント・エンド(AFE)です。ADPD7000の主要な機能には、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG)、生体インピーダンス解析(BIA)、皮膚電気活動(EDA)が含まれます。

このデモ・キットには、ソフトウェアとハードウェアの両方が含まれます。EVAL-ADPD7000Zでは、AFEに基づいてAFE機能を評価し、システム設計を検証できます。ユーザはアプリケーションの条件に応じて、ケーブル接続またはBluetooth接続を使って、PCとEVAL-ADPD7000Zデモ・キットの間の通信を確立できます。

このユーザ・ガイドでは、ADPD7000の様々な機能の設定例についても説明します。

ADPD7000の詳細については、ADPD7000のデータシートを参照してください。EVAL-ADPD7000Zを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPD7000のデータシートを参照してください。

EVAL-ADPD7000
ADPD7000(マルチモーダル・センサー・フロント・エンド)の性能評価

最新のディスカッション

最近表示した製品