ADP5501
製造中止バックライト・ドライバ、プログラマブル電流、周辺明かりセンサ入力
Viewing:
製品の詳細
- 最大6個の白色LEDをドライブする高効率な非同期型ブースト・コンバータ
- 入力電圧範囲:2.7 V~5.5 V
- 128種のプログラマブル・バックライトLED電流レベル(30mA(max)
- プログラマブルな消灯イン/消灯アウト時間
- プログラマブルなバックライト・ディム(薄明かり)とオフ時間
- 自立したバックライト調整を伴う周辺明かりのセンシング
- 3個のLED電流シンク
- 64種のプログラマブル補助LED電流レベル(14 mA(max)
- プログラマブルな補助LEDの消灯イン/消灯アウト時間
- プログラマブルな補助LEDオンおよびオフ時間(点滅が可能)
- I2C互換シリアル・インターフェース
- 詳細はデータシートを参照してください。
ADP5501は、汎用性の富んだ、シングル・チップの白色LEDバックライト・ドライバで、プリグラマブルな周辺明かりセンサ入力とプログラマブルLED電流機能を備えています。このデバイスは、メディア対応可能なハンドセット・アプリケーション向けとして設計されています。ADP5501は、ホスト・プロセッサーとの通信にI2C®互換のシリアル・インターフェースとシングル・ライン割り込みを使っています。
ADP5501は周辺の明るさレベルを検出し、それに応じてバックライトの明るさを調整し、結果としてバッテリの寿命を拡張します。ADP5501を設定すると、メイン・プロセッサーの介入なしに、ディスプレイのバックライト強度の制御、オン/オフのタイミング、調光および消灯を制御することができます、これは有効なバッテリのパワー節約となります。また3個の補助LEDは、レジスタのプログラムを介して、消灯や時間的オンおよびオフを行うことができます。
ドキュメント
データシート 1
評価用設計ファイル 1
デバイス・ドライバ 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADP5520 | 新規設計には非推奨 | バックライト・ドライバ、I/Oエキスパンダ内蔵 |
最新のディスカッション
ADP5501に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める